Loading
成功案例
Recent ActivityRecent Activity

液體萃取打包機在廢料中發現獲利

Harmony Enterprises的這項高效解決方案以耐用、節省空間的設計填補了市場空隙,並實現了驚人的投資報酬率

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
液體萃取打包機在廢料中發現獲利 hero image

挑戰

  • 提供符合經濟效益的液體萃取打包機,以滿足中型裝瓶商、釀酒商及簽約包裝商的容量及占地面積需求

解決方案

  • Allen-Bradley MicroLogix 1200控制器
  • Allen-Bradley安全繼電器
  • Allen-Bradley近接感測器
  • Allen-Bradley按鈕

結果

  • 自動循環有效地輸送密實軋機大小的鋁、PET或利樂包容器捆裝
  • 不鏽鋼結構提高了耐用性
  • 立式設計節省了空間
  • 預期投資報酬率:12到18個月

對於飲料生產商來說,最重要的是滿足市場對美味、安全獨特產品無止境的渴望。但獲利能力也取決於管理整個飲料生命週期的方式─從裝瓶及分銷到處理不合格或過期的產品。

Harmony Enterprises全國業務經理Nick Roberts表示:「製造商、裝瓶商及聯合包裝商必須有效地丟棄在生產過程中遭退件且裝滿的容器,」「此外,他們得對退回的產品負責,因為這些產品在出售前已過了保存期限。」

總部位於明尼蘇達州的Harmony Enterprises致力於提高其全球客戶群的廢棄物處理及回收效率。該公司廣泛的產品線包含了支援PLC的廢棄物打包機及壓實機,以滿足不同的商業及工業需求。

最近,Harmony推出了ExtractPack Pro中間液體萃取打包機,以滿足飲料處理市場對立式不鏽鋼打包機尚未滿足的需求。

尺寸適中,且長久耐用

Harmony Enterprises的新任業務發展經理Lane Powell表示:「我們的研究發現,在液體萃取打包機市場上存在一個缺口。」「業界專業人士告訴我們,他們希望能有一個極省空間的大容量液體萃取打包機。」

現有的方案僅包括適合小型作業的少量手動送料解決方案,以及設計用於生產軋機大小捆裝的大量臥式打包機。軋機大小的捆裝密度極高,可直接送至碾磨機進行最終回收。

全新的ExtractPack Pro填補了這兩個方案之間的市場空缺,並以節省空間的立式造型產生軋機大小的捆裝。該機器非常適合每天處理約一到兩個軋機大小捆裝的可回收鋁、PET或利樂包®容器的作業。每捆相當於21,000個12盎司的鋁罐。

而且ExtractPackPro也非常耐用,除了滿足獨特的需求,還是市場上第一款採用不鏽鋼結構的立式打包機。

簡單高效的操作

ExtractPackPro液體萃取打包機以洛克威爾自動化®控制平台為基礎,此平台包括了Allen-Bradley® MicroLogix® 1200控制器及Allen-Bradley按鈕、安全繼電器、感測器與其他元件。液體動能的機器可實現簡單高效的獨立操作,並可輕鬆設置以進行網路整合。

在典型的應用中,產品被放入給料斗中,再由輸送機運送到打包機的後方。當打包機室裝滿時,它會自動循環以啟動壓縮產品的壓盤。壓盤及打包機室地板內襯有「鯊魚牙」,當容器被壓縮成一捆時,鯊魚牙會在容器上鑽孔。機器繼續依需求進行循環,直到捆裝達到最大尺寸。

捆裝達到最大尺寸時,指示燈會亮起。接著,作業員停止機器並捆綁捆裝。為了幫助安全地卸下捆裝,將捆裝從機器前端,以液壓方式彈出至壓盤上。

在整個操作過程中,閉路產品捕捉系統會採集萃取的液體。液體可以從機器上的兩點排出及收集。

Powell表示:「循環時間為38.5秒,這台機器非常有效率,」「若以36英寸的輸送帶連續輸送產品,ExtractPack Pro打包機可在約46分鐘內產生及彈出軋機大小的捆裝。」

此外,這台機器還有一個「睡眠模式」,讓它能在準備好加工產品的同時,消耗更少的電力。

獲取驚人的投資報酬率(ROI)

Roberts解釋道:「通常,中型生產商會按噸收費,將飲料容器銷毀並回收。」「我們的新機器以節省空間的方式,提供他們所需要的功能,因此他們可以在現場自動銷毀產品,直接賣給回收商,並彌補收益。」

Harmony Enterprises預估客戶將在12至18個月內獲得投資回報。

Roberts表示:「到目前為止效果很好,」「事實上,我們首次安裝後,很快就接到來自附近一家看到ExtractPackPro實際運作的公司對類似系統的需求。」

了解更多關於洛克威爾自動化如何幫助改善機器製造商的績效。

已發佈 2020年3月17日

主題: Food & Beverage
訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱
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
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例 Chevron RightChevron Right