Loading

FactoryTalk Remote Access solution

Potencialize seu tempo de resposta e suporte
Um funcionário sentado em uma estação de trabalho e examinando um computador com outro funcionário de pé e curvado atrás dele, apontando para informações na tela
Produtos
  • Hardware
  • Software

Imagine ser capaz de atender às necessidades do cliente com mais rapidez e resolver rapidamente os problemas de produção. Com o FactoryTalk® Remote Access™ solution, você não precisa viajar para gerenciar, configurar e iniciar conexões seguras com os equipamentos do cliente. Descubra uma maneira mais rápida de dar excelente suporte, de qualquer lugar.

Chevron DownChevron Down

Veja como o FactoryTalk Remote Access solution funciona

Descubra com detalhes a funcionalidade que constitui esta solução completa de acesso remoto.

Descubra como as soluções de acesso remoto impactam você

Relógio contornado em branco

Melhore o tempo de resposta

Acesse e ofereça suporte remotamente ao equipamento do cliente em um piscar de olhos! Quando os clientes ligam, você pode se conectar rapidamente – não importa onde você esteja.

Mão com o polegar para cima contornada em branco

Reduza os custos

Com o acesso remoto, você não precisa gastar com viagem e despesas para ajudar. Os clientes gostarão disso – e sua conta bancária também.

Seta apontando para cima e contornada em branco mostrando o desempenho

Maximize a produtividade

Quando puder dar assistência ao equipamento do cliente quando solicitado, você estará pronto para dar soluções rápidas, reduzir o tempo de inatividade e maximizar a produtividade.

Cadeado de segurança contornado em branco

Conectividade segura

Proteger seu trabalho é um assunto sério. De autenticação multifatorial e protocolos criptografados a controle de acesso local e muito mais, você pode tornar a segurança uma prioridade.

Uma solução completa de acesso remoto industrial

Prepare sua próxima máquina adicionando o hardware Stratix® 4300 Remote Access™ Router ou instalando o software FactoryTalk Remote Access Runtime. Em seguida, basta acessar o FactoryTalk Remote Access Manager via FactoryTalk® Hub™ para conectar-se rapidamente ao seu ativo.

Loading
Arquitetura de caso de uso - Roteador
redes de ícones de produtos desenhados com traço preto, com texto e cabeçalho escritos em cinza
Arquitetura de caso de uso - Roteador

Veja este diagrama para saber como o FactoryTalk Remote Access Manager e o hardware Stratix 4300 Remote Access Router funcionam juntos para permitir a conectividade com seu equipamento.

Ver imagem maior
Arquitetura de caso de uso - Tempo de execução
desenho de linha do tempo de execução do acesso remoto do FactoryTalk ASEM
Arquitetura de caso de uso - Tempo de execução

Confira esse diagrama para saber como o FactoryTalk Remote Access Runtime pode facilitar a conectividade com seu equipamento.

Ver imagem maior

Acesso remoto cria novas possibilidades

A capacidade de se conectar com segurança ao equipamento do cliente de qualquer lugar e a qualquer momento abre um novo mundo de possibilidades. Esse nível de suporte evita viagens e despesas e vai direto ao ponto para solucionar quaisquer problemas, ajudando a melhorar a disponibilidade da máquina e a manter a produção ativa.

Suporte quando solicitado e abrangente

Mesmo suas operações mais remotas estão agora ao seu alcance! Ser capaz de dar suporte remoto ao equipamento do cliente significa que não importa onde seus técnicos e engenheiros especializados estejam no mundo, eles estarão sempre por perto.

Aja rapidamente em qualquer fase

Acha que o acesso remoto é apenas uma solução de suporte? Pense novamente! Seja comissionamento virtual ou gestão remota de firmware, o FactoryTalk Remote Access solution pode ajudar sua máquina a entrar em operação mais com mais rapidez e mantê-la funcionando da melhor maneira possível.

Esteja pronto para o futuro

Parte do fornecimento de um ótimo suporte é ser capaz de antecipar as necessidades do cliente. Com o FactoryTalk Remote Access solution, você pode atender aos requisitos de dados atuais enquanto se prepara para assumir aplicativos emergentes, como suporte remoto em um ambiente de realidade aumentada ou virtual (AR/VR).

Descubra uma maneira melhor de dar suporte aos seus ativos

Ao usar o FactoryTalk Remote Access solution, você pode dar suporte à instalação, atualizações de programação, programas aplicativos break-fix, serviços remotos e diagnóstico, onde estiver.

Características principais:

  • Interface do usuário baseada na web fácil e intuitiva
  • Iniciar e manter conexões remotas independentemente da localização física
  • Gestão centralizada de contas, usuários, permissões e registro de dispositivos
Main Image

Proteja o trabalho que você faz

Sabemos que a segurança é uma questão fundamental. Nossa solução permite iniciar e manter conexões seguras, de qualquer lugar.

Os recursos de segurança incluem:

  • Tecnologia VPN otimizada para conectividade industrial com conexões apenas de saída
  • Gestão de grupos de usuários, controle de permissões e acesso baseado em funções
  • Auditoria e registro de mudanças de administração e conexões remotas

Pronto para pedir seu software?

Opções de pedido
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Opções de pedido

Você pode comprar software e serviços de assinatura em um só lugar.

Explore nossas opções de pedido
Fale com um consultor
DistributorDistributor
Fale com um consultor

Trabalhe com o consultor de vendas local da Rockwell Automation para discutir seus requisitos de software.

Fale conosco

Recomendado para você

Acesso remoto para sistemas de controle industrial
Homem vestindo paletó marrom segurando um celular
Webinar
Acesso remoto para sistemas de controle industrial

Veja como o acesso remoto pode ser fornecido para otimizar suas operações e reduzir os custos de monitoramento e manutenção, ao mesmo tempo que reduz o risco de forma adequada.

Junte-se a nós
Esteja você pronto ou não, o futuro dos fabricantes remotos de equipamentos originais está aqui
Funcionário em uma fábrica usando capacete de realidade virtual e parado na frente de um componente
Webinar
Esteja você pronto ou não, o futuro dos fabricantes remotos de equipamentos originais está aqui

Ouça um painel de fabricantes de equipamentos originais sobre como eles estão superando os desafios de vender, projetar, comissionar e prestar serviços à distância, algo que os está levando a reinventar a forma como operam e adotam as novas inovações.

Junte-se a nós
Loading
Loading
  • Vendas
  • Atendimento ao cliente
  • Suporte TechConnect℠
  • Questões gerais
  1. Chevron LeftChevron Left Início Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Software Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Remote Access solution Chevron RightChevron Right