Oferecemos uma linha completa de sensores fotoelétricos de séries especializadas que usam várias tecnologias de detecção múltipla para resolver as aplicações mais exigentes.
Sensores fotoelétricos modulares série 5000
Nossos sensores fotoelétricos modulares Series 5000 consistem em dois componentes principais: uma base de alimentação e uma cabeça fotoelétrica. A cabeça fotoelétrica que aloja a maioria dos componentes eletrônicos pode ser rapidamente removida da base de alimentação, bastando para isso girar um único parafuso. Se uma aplicação for alterada, alternar para um dos outros vários modos de detecção do Series 5000 será rápido e fácil – sem necessidade de nova instalação de fiação ou realinhamento. Seis famílias da linha de produtos PHOTOSWITCH® Series 5000 podem solucionar várias aplicações fotoelétricas industriais difíceis.
Sensores fotoelétricos de entrada de portão Series 9000
Nossos sensores fotoelétricos de entrada de portão Series 9000™ são reconhecidos pela norma UL 325 e pelas soluções listadas na norma UL 508 para detecção sem contato de veículos em aplicações de controle automático de acesso (entrada de portão). Esses sensores estão disponíveis individualmente ou como kits em pacote.
Sensores fotoelétricos compactos série 6000
Nossos sensores fotoelétricos compactos Series 6000 proporcionam detecção confiável para uso geral em um tamanho com dimensões reduzidas. Essa série tem um potenciômetro de ajuste de sensibilidade com quatro voltas e modelos CC de alta velocidade tão rápidos quanto 0,2 ms. São adequados também para temperaturas muito baixas até -40 °C.
Sensores fotoelétricos de distância longa série 4000B
Nossos sensores fotoelétricos de distância longa Series 4000B são sensores autônomos de tamanho normal que operam em uma ampla gama de aplicações industriais. Uma grande seleção de módulos de temporização de encaixe, incluindo atraso na energização e desenergização, disparo único, disparo único com atraso, detector de movimento e módulo de contagem, aumentam a capacidade de resolução de aplicações.
Sensores fotoelétricos de diagnóstico Series 9000
Nossos sensores fotoelétricos de diagnóstico Series 9000™ fornecem indicações visuais e elétricas de uma condição de lente suja. Isso é útil em aplicações onde o acúmulo de poeira e sujeira na lente óptica é esperado. O sensor pode ser operado no modo estático ou no modo dinâmico. O modo de operação estático é útil para aplicações da Web onde a indicação imediata de uma condição de detecção instável é necessária. Essa condição ocorre quando o nível de margem é superior a 0,7X e inferior a 1,5X.