Loading

Fontes de alimentação

Fontes de alimentação
  • Fontes de alimentação On-Machine
  • Protetores de queda de tensão
    • Visão geral
    • Controle global
    • Controle global
    • Máquina ferramenta
    • Máquina ferramenta
    • Alimentação de controle
    • Alimentação de controle
    • Para fins gerais
    • Para fins gerais
    • Visão geral
    • Básico
    • Básico
    • Essencial
    • Essencial
    • Compact
    • Compact
    • Desempenho
    • Desempenho
    • Padrão
    • Padrão
    • Conversores CC-CC
    • Conversores CC-CC
    • Visão geral
    • Industrial
    • Industrial
    • Redes industriais
    • Redes industriais
    • Torre industrial
    • Torre industrial

We provide a wide variety of power supply solutions. From switched mode and industrial uninterruptible power supplies to transformers, every product is designed for reliability and dependable operation.


Fontes de alimentação de modo chaveado

Nossas fontes de alimentação em modo chaveado cód. cat. 1606 incluem quatro famílias de produtos que atendem à maioria das especificações de aplicações monofásicas e trifásicas no mundo. Essas unidades são projetadas e fabricadas para aceitar amplas gamas de tensões de entrada, CA e CC, e são testadas para atender a padrões globais de segurança.

Main Image
Fontes de alimentação de modo chaveado de desempenho

Nossas fontes de alimentação de modo chaveado de desempenho cód. cat. 1606-XLS usam uma tecnologia que reduz significativamente as dimensões da unidade e fornece 150% de reforço de potência. Essas fontes de alimentação têm saída de 5, 12, 15, 24 ou 48 Vcc, e potência de 80 a 960 W.

Exibir todos »
Main Image
Fontes de alimentação em modo chaveado essencial

Nossas fontes de alimentação em modo chaveado Essencial cód. cat. 1606-XLE estão disponíveis com saída de 12, 24 ou 48 Vcc, potência de 80 a 960 W com 120% de reforço de potência.

Exibir todos »
Main Image
Fontes de alimentação de modo chaveado compactas

Nossas fontes de alimentação em modo chaveado compactas cód. cat. 1606-XLP são a opção ideal para economizar espaço. Esses dispositivos são equipados com muitas das mesmas funções e certificações dos dispositivos XL e suportam aplicações de baixa potência.

Exibir todos »
Main Image
Fontes de alimentação em modo chaveado básicas

Nossas fontes de alimentação em modo chaveado básicas cód. cat. 1606-XLB estão disponíveis com 24 Vcc a 5 A e a 10 A. Essas fontes de alimentação são econômicas, têm eficiência de até 95,2% e são projetadas para longa vida útil.

Exibir todos »

Main Image

Fontes de alimentação ArmorPower On-Machine

Nossas fontes de alimentação ArmorPower™ On-Machine™ cód. cat. 1607-XT são para aplicações em que ocorram quedas de tensão devido a perda de linha, e onde tamanho compacto, alta eficiência e confiabilidade sejam críticos. Disponíveis em modelos de 50 a 200 W, essas fontes de alimentação com classificação IP67 atendem a uma tendência de eliminar o gabinete tradicional para instalações na máquina e no chão de fábrica. Essas fontes de alimentação são encapsuladas a vácuo para fornecer máxima resistência a choque, vibração e umidade.

Detalhes do produto

Fontes de alimentação ininterruptas

As fontes de alimentação ininterruptas cód. cat. 1609 são projetadas especificamente para aplicações industriais. Elas atendem às especificações globais industriais e para fins gerais até 10 kVA. Essas unidades são certificadas globalmente para fornecer energia CA de backup para perdas em pontes, quedas ou baixas de potência de curta duração.

Main Image
Fontes de alimentação ininterruptas industriais

As fontes de alimentação ininterruptas industriais cód. cat. 1609-B apresentam o projeto industrial robusto e o desempenho da linha 1609-D, sem os recursos de rede e bateria expansível. Para montagem em trilho DIN ou na traseira de painel e podem lidar com temperaturas até 50 ºC com bateria opcional.

Exibir todos »
Main Image
Fontes de alimentação ininterruptas de redes industriais

A família cód. cat. 1609-D de fontes de alimentação ininterruptas industriais é projetada especificamente para aplicações industriais. Essas fontes de alimentação incluem recursos de controle remoto e operam dentro de painéis de controle utilizados em ambientes de produção.

Exibir todos »
Main Image
Fontes de alimentação ininterruptas industriais

As fontes de alimentação ininterruptas industriais cód. cat. 1609-P apresentam poderosas UPSs de conversão dupla de alta densidade on-line para o ambiente industrial. Essas unidades geralmente são montadas em uma configuração em torre e são instaladas fora de um painel de controle.

Exibir todos »

Transformadores de circuito de controle

Nossos transformadores de circuitos de controle globais foram projetados para reduzir as tensões de alimentação nos circuitos de controle, proporcionando uma maior segurança para os operadores. As tampas de terminal com proteção contra toque acidental com os dedos e coberturas de fusíveis IP2X são fornecidas em todas as unidades para aumentar a segurança do local de trabalho. Nossos transformadores isolam os circuitos de controle dos circuitos de alimentação e iluminação. Eles suportam a corrente de energização momentânea criada quando componentes eletromagnéticos são energizados sem sacrificar a estabilidade da tensão secundária, de acordo com o padrão NEMA ICS2-100.

Main Image
Transformadores de controle global

Os transformadores de controle global cód. cat. 1497 oferecem enrolamentos primários para uma, duas ou várias tensões. Esses transformadores versáteis com várias derivações permitem reduzir a alimentação de controle de diversas fontes de tensão para atender a uma ampla gama de aplicações.

Exibir todos »
Main Image
Transformadores de máquina ferramenta

Os transformadores de máquina ferramenta (50/60 Hz) cód. cat. 1497A são projetados para reduzir as tensões de alimentação para os circuitos de controle. A linha completa de transformadores está disponível com clip/borne fusível opcional no primário e secundário, instalado de fábrica ou montado em painel.

Exibir todos »
Main Image
Transformadores de alimentação de controle

Os transformadores de alimentação de controle (60 Hz) cód. cat. 1497B são projetados para reduzir as tensões de alimentação para os circuitos de controle. A linha completa de transformadores está disponível com borne fusível opcional no primário e secundário, instalado de fábrica ou montado em painel.

Exibir todos »
Main Image
Transformadores para fins gerais

Os transformadores para fins gerais cód. cat. 1497D geralmente são usados para alimentar equipamentos, iluminação, máquinas motorizadas e cargas de potência de sistemas de distribuição elétrica.

Exibir todos »

Main Image

Protetores de queda de tensão

Nossos protetores contra queda de tensão DySC® cód. cat. 1608 previnem contra quedas de tensão e de energia momentâneas que causam considerável inatividade na produção e danificam equipamentos. Esses protetores DySC não precisam de baterias, não possuem peças móveis e exigem manutenção mínima. Eles são ideais para processos de produção e equipamentos eletrônicos sensíveis que exigem proteção de tempo de permanência funcional contra afundamentos de até cinco segundos.

Detalhes do produto

No episódio 7 do ROK Talk sobre componentes industriais, Bill e Paul conversam com o líder de controle industrial, Derrick Hinds, sobre os fatores mais importantes na escolha de uma fonte de alimentação e os erros comuns cometidos na hora de escolher uma fonte de alimentação.

  • Vendas
  • Atendimento ao cliente
  • Suporte TechConnect℠
  • Questões gerais
  1. Chevron LeftChevron Left Início Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Fontes de alimentação Chevron RightChevron Right