Loading
Hardware da Allen-Bradley

Servo-motores Kinetix TL-Series

  • Servo-motores Kinetix® TL-Series™ da Allen-Bradley representam uma solução econômica para projetistas de máquinas com uma ampla gama de necessidades de aplicação.
  • Família de servo-motores Kinetix® TL-Series™ da Allen-Bradley
Servo-motores Kinetix® TL-Series™ da Allen-Bradley representam uma solução econômica para projetistas de máquinas com uma ampla gama de necessidades de aplicação.
Família de servo-motores Kinetix® TL-Series™ da Allen-Bradley

Nossos servo-motores Kinetix® TL-Series™ representam uma solução econômica para projetistas de máquinas com uma ampla variedade de necessidades de aplicação. Os servo-motores Kinetix TLP Plus expandem a oferta em até 15 kW e incluem uma opção de realimentação absoluta de alta resolução de 24 bits. Os servo-motores multifuncionais Kinetix TLP oferecem uma larga banda de potência e otimização com a plataforma de servo-drive Kinetix 5100. Os servo-motores compactos Kinetix TL e TLY são ideais para aplicações de baixa potência.

Entre em contato com um distribuidor Encontre um escritório de vendas
SupportSupport
Obtenha suporte
DistributorDistributor
Encontre um parceiro de produto
TL-Series
  • Visão geral
  • Seleção de produto
  • Software
  • Documentação

Visão geral

  • Fornece uma solução econômica para atender às amplas variedades de aplicativos
  • Otimizado para ser compatível com as classificações de inversor que permitem um dimensionamento excelente do sistema
  • Opção de volta única e multivoltas (bateria exigida) com um dispositivo físico de realimentação

Servo-motores Kinetix TLP para várias aplicações

  • Disponíveis em 200 V e 400 V com 8 tamanhos de carcaça: 46, 70, 90, 100, 115, 145, 200 e 235 mm
  • Potência nominal de 50 W a 15 kW
  • Opção de freio CC de 24 V integral
  • Realimentação de alta resolução de 24 bits
  • Reconhecido no UL para os padrões UL e CSA aplicáveis e identificado CE para as diretrizes aplicáveis
  • Idealmente projetado com o servo-drive Kinetix® 5100 para desempenho do sistema
  • Servo-motores Kinetix TL e TLY Compact
  • Tamanhos de carcaça de 46 mm, 70 mm, 90 mm e 100 mm
  • Controle de posicionamento rígido com resolução de 17 bits

Servo-motores Kinetix TL e TLY Compact

  • Disponível em 200 V com tamanhos de carcaça de 46 mm, 70 mm, 90 mm e 100 mm
  • Opção de freio de 24 V integral
  • Controle de posicionamento rígido com resolução de 17 bits

As aplicações típicas incluem:

  • Robótica
  • Manuseio de materiais
  • Tabelas X-Y
  • Máquinas especializadas
  • Produção de semicondutores
  • Equipamento médico/laboratorial
  • Máquinas de embalagem leves
  • Máquinas de escritório

Seleção de produto

BETA Nossa seleção de produto está recebendo uma atualização! Confira a nova experiência.
BETA
SearchSearch
Use nossa ferramenta de configuração para configurar um produto personalizado:
INICIAR ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO
Loading

No products found for .

Dicas de pesquisa:

  • Tente pesquisar diferentes códigos de catálogo, nomes de produtos ou palavras-chave em geral
  • Verifique se há erros de ortografia em sua pesquisa
Catalog Number Descrição Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
de Results
de
Use nossa ferramenta de configuração para configurar um produto personalizado:
INICIAR ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO
FlagFlag

Software

Utilize o software a seguir para programar o servo motor do seu TL-Series™.

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

O software Studio 5000 Logix Designer® é um ganho de produtividade e um ponto central para gerenciar a família Allen-Bradley Logix 5000™ de controladores e sistema de controle relacionado.

Início
Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC)
Main Image
Suporte
Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC)

Use a Central de download e compatibilidade de produtos (PCDC) para encontrar downloads de produtos e muito mais.

Início
Software FactoryTalk®
Main Image
Software
Software FactoryTalk®

Cada FactoryTalk oferece centrais para impulsionar o desempenho de seus negócios. De design e fase de comissionamento às necessidades de dados no nível de diretoria, trazemos valor a todos os usuários em sua operação.

Saiba mais

Documentação

Resource Publication Number Language
Folheto da Integrated Architecture IA-BR005
Perfil do produto de servo-drive Kinetix 5100 e servomotor Kinetix TLP KNETIX-PP001
 
Procurando por documentação técnica?

Visite a Central de Documentação Técnica para encontrar especificações de produtos, guias de instalação, manuais do usuário, certificações de produtos e muito mais.

Consulte as publicações e certificações técnicas dos servomotores Kinetix TLP Consulte as publicações e certificações técnicas dos servomotores Kinetix TL e TLY

Certificações

  • Identificado CE
  1. Chevron LeftChevron Left Início Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controle de movimento Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servo-motores rotativos Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Servo-motores compactos Kinetix TL Chevron RightChevron Right