Loading
Hardware da Allen-Bradley

Motores de grau alimentício MP-Series

  • Os motores Allen-Bradley MP-Series™ (MPF) Food Grade combinam alta eficiência e alta capacidade de torque com recursos projetados especificamente para atender às necessidades exclusivas de suas aplicações de alimentos e bebidas.
Os motores Allen-Bradley MP-Series™ (MPF) Food Grade combinam alta eficiência e alta capacidade de torque com recursos projetados especificamente para atender às necessidades exclusivas de suas aplicações de alimentos e bebidas.

Os motores de grau alimentício (MPF) MP-Series™ combinam alta eficiência e alta capacidade de torque com recursos especificamente projetados para atender às necessidades exclusivas de suas aplicações de alimentos e bebidas. Esses servo-motores de baixa inércia e compactos desenvolvem a tecnologia de estator segmentado MP-Series estabelecida para fornecer motores de alto desempenho que atendam a especificações de várias aplicações, incluindo empacotamento de alimentos, preenchimento volumétrico e forma, enchimento e vedação.

Entrar em contato com um distribuidor Encontre um escritório de vendas
SupportSupport
Obtenha suporte
DistributorDistributor
Encontrar um parceiro de produto
MPF grau alimentício
  • Visão geral
  • Seleção de produto
  • Documentação

Visão geral

  • Fechos e eixo de aço inoxidável
  • Lubrificante de grau alimentício na vedação do eixo
  • Luva de desgaste de eixo reforçada para vedação de eixo e eixo de longa duração
  • Cobertura epóxi de grau alimentício de duas partes durável
  • Os conectores com classificação IP66 e IP67 podem ser girados sem o uso de ferramentas
  • Realimentação de alta resolução para operação suave, com uma opção de realimentação absoluta
  • Enrolamentos totalmente encapsulados para proteção contra umidade e maior eficiência térmica
  • Opção de freio de 24 V integral

As aplicações típicas para nossos servo-motores de grau alimentício MP-Series™ incluem:

  • Embalagem de alimentos
  • Preenchimento volumétrico
  • Enformar, preencher e vedar
  • Manipulação de alimentos (Para aplicações de carne e aves, os motores de aço inoxidável MP-Series são recomendados.)

Seleção de produto

BETA Nossa seleção de produto está recebendo uma atualização! Confira a nova experiência.
BETA
SearchSearch
Use nossa ferramenta de configuração para configurar um produto personalizado:
INICIAR ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO
Loading

No products found for .

Dicas de pesquisa:

  • Tente pesquisar diferentes códigos de catálogo, nomes de produtos ou palavras-chave em geral
  • Verifique se há erros de ortografia em sua pesquisa
Catalog Number Descrição Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
de Results
de
Use nossa ferramenta de configuração para configurar um produto personalizado:
INICIAR ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO
FlagFlag

Documentação

Resource Publication Number Language
Folheto da Integrated Architecture IA-BR005
 
Procurando por documentação técnica?

Visite a Central de Documentação Técnica para encontrar especificações de produtos, guias de instalação, manuais do usuário, certificações de produtos e muito mais.

Consulte as publicações e certificações técnicas dos servomotores alimentícios MP-Series

Certificações

C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • Identificado CE
  • CSA
  • C-Tick
  • Reconhecido pelo UL
  1. Chevron LeftChevron Left Início Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controle de movimento Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servo-motores rotativos Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Servo-motores de grau alimentício Kinetix MPF Chevron RightChevron Right