Loading
Hardware da Allen-Bradley

Motores assíncronos de alta potência HPK-Series Kinetix

  • Motores assíncronos de alta potência Kinetix® HPK-Series™ da Allen-Bradley combinam alta potência com capacidades de posicionamento precisas.
Motores assíncronos de alta potência Kinetix® HPK-Series™ da Allen-Bradley combinam alta potência com capacidades de posicionamento precisas.

Nossos motores assíncronos de alta potência Kinetix® HPK-Series™ combinam alta potência com recursos de posicionamento precisos. Esses motores contêm enrolamentos otimizados para servo-controle acoplado à realimentação de alta resolução de forma a fornecer a precisão necessária para sua aplicação. Eles foram criados com base na tecnologia comprovada de motor de indução e fornecem alta confiabilidade e durabilidade em aplicações exigentes.

Entrar em contato com um distribuidor Encontre um escritório de vendas
SupportSupport
Obtenha suporte
DistributorDistributor
Encontrar um parceiro de produto
Alta potência HPK-Series
  • Visão geral
  • Seleção de produto
  • Ferramentas e recursos
  • Documentação

Visão geral

  • Realimentação de alta resolução (até 2 milhões de contagens por revolução)
  • Realimentação absoluta multivoltas opcional
  • O enrolamento do motor fornece torque constante em uma ampla gama de velocidades
  • Baixa inércia do rotor para altas taxas de aceleração
  • Torque contínuo de 96 a 955 Nm (849 a 8.445 lb-in)
  • Torque de pico de 192 a 1.927 Nm (1.699 a 17.042 lb-in)
  • Velocidades nominais de 1.500 e 3.000 RPM
  • Integra-se com o nosso servo-drive Kinetix® 7000 para aumentar a gama de soluções de movimento integrado Kinetix para até 200 HP (150 kW)
  • Conector padrão de realimentação DIN e caixa de junção para conexões de alimentação
  • O resfriamento do soprador integral permite maior desempenho em um pacote compacto
  • Flange IEC padrão e/ou montagem em pedal

As aplicações típicas para servo-motores HPK-Series™ incluem:

  • Empacotamento de alta potência
  • Conversão
  • Enrolar/desenrolar/reenrolar
  • Laminadores
  • Manuseio de materiais
  • Conformação de metal
  • Moldagem por injeção
  • Flying knife

Seleção de produto

BETA Nossa seleção de produto está recebendo uma atualização! Confira a nova experiência.
BETA
SearchSearch
Use nossa ferramenta de configuração para configurar um produto personalizado:
INICIAR ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO
Loading

No products found for .

Dicas de pesquisa:

  • Tente pesquisar diferentes códigos de catálogo, nomes de produtos ou palavras-chave em geral
  • Verifique se há erros de ortografia em sua pesquisa
Catalog Number Descrição Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
de Results
de
Use nossa ferramenta de configuração para configurar um produto personalizado:
INICIAR ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO
FlagFlag

Ferramentas e recursos

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

O software Studio 5000 Logix Designer® é um ganho de produtividade e um ponto central para gerenciar a família Allen-Bradley Logix 5000™ de controladores e sistema de controle relacionado.

Início
Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC)
Main Image
Suporte
Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC)

Use a Central de download e compatibilidade de produtos (PCDC) para encontrar downloads de produtos e muito mais.

Início
Software FactoryTalk®
Main Image
Software
Software FactoryTalk®

Cada FactoryTalk oferece centrais para impulsionar o desempenho de seus negócios. De design e fase de comissionamento às necessidades de dados no nível de diretoria, trazemos valor a todos os usuários em sua operação.

Saiba mais

Documentação

Resource Publication Number Language
Folheto da Integrated Architecture IA-BR005
 
Procurando por documentação técnica?

Visite a Central de Documentação Técnica para encontrar especificações de produtos, guias de instalação, manuais do usuário, certificações de produtos e muito mais.

Consulte as publicações e certificações técnicas dos servomotores assíncronos Kinetix HPK-Series

Certificações

UL RecognizedUL Recognized
  • Identificado CE
  • CSA
  • Reconhecido pelo UL
  1. Chevron LeftChevron Left Início Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controle de movimento Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servo-motores rotativos Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Servo-motores assíncronos Kinetix HPK Chevron RightChevron Right