Loading
Hardware da Allen-Bradley

Cilindros elétricos VP e MP-Series

  • Os cilindros elétricos cód. cat. VPAR e MPAR da Allen-Bradley fornecem uma solução integrada com resposta dinâmica e precisa para uma ampla gama de aplicações de controle de movimento linear.
Os cilindros elétricos cód. cat. VPAR e MPAR da Allen-Bradley fornecem uma solução integrada com resposta dinâmica e precisa para uma ampla gama de aplicações de controle de movimento linear.

Nossos cilindros elétricos cód. cat. VPAR e MPAR fornecem uma solução integrada com resposta dinâmica e precisa para uma ampla gama de aplicações de movimento linear. Esses cilindros usam o software RSLogix 5000 para estender e retrair com posicionamento, velocidade e força altamente repetíveis. Montagens padrão da indústria e anexos de extremidade do rolete ajudam a simplificar a sua montagem e a reduzir a engenharia de projetos mecânicos, a fiação e o tempo de comissionamento.

Entrar em contato com um distribuidor Encontre um escritório de vendas
SupportSupport
Obtenha suporte
DistributorDistributor
Encontrar um parceiro de produto
Cilindros elétricos VP-Series e MP-Series
  • Visão geral
  • Seleção de produto
  • Software
  • Documentação

Visão geral

  • Força de alimentação linear até 2.500 N (562 lb)
  • Velocidades de até 1 m/s
  • Comprimento de curso linear até 800 mm
  • Tamanhos de carcaça pneumática ISO15552 32, 40 e 63
  • Montagens em flange, cavilha e munhão
  • Repetibilidade de posicionamento de ±0,02 mm
  • Realimentação absoluta de alta resolução
  • Classificação de ciclo de trabalho de 100%
  • Parafusos de esferas de aterramento de precisão e mancais para aplicação pesada
  • Freios de contenção de 24 Vcc disponíveis
  • Roletes de orientação e olhais de rolete

Cilindros elétricos VPAR

  • Conectar com uma única conexão a cabo
  • Proporcione conectividade integrada com inversores Kinetix 5500

Cilindros elétricos MPAR

  • Proporcionar conexões a cabo separadas para alimentação e realimentação
  • Ofereça kit conversor DSL opcional para conexão com inversores Kinetix 5500

As aplicações típicas para os nossos Cilindros elétricos VP e MP-Series incluem:

  • Manuseio de materiais
  • Preenchimento volumétrico e controle de processo
  • Fabricação
  • Empurrar, puxar, ejetar, prensar ou grampear peças
  • Empacotamento
  • Montagem eletrônica
  • Sistemas de inserção
  • Equipamento de inspeção e de teste

Seleção de produto

BETA Nossa seleção de produto está recebendo uma atualização! Confira a nova experiência.
BETA
SearchSearch
Use nossa ferramenta de configuração para configurar um produto personalizado:
INICIAR ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO
Loading

No products found for .

Dicas de pesquisa:

  • Tente pesquisar diferentes códigos de catálogo, nomes de produtos ou palavras-chave em geral
  • Verifique se há erros de ortografia em sua pesquisa
Catalog Number Descrição Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
de Results
de
Use nossa ferramenta de configuração para configurar um produto personalizado:
INICIAR ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO
FlagFlag

Documentação

Resource Publication Number Language
Folheto da Integrated Architecture IA-BR005
Perfil do produto servo-drive Kinetix 5100/5300 e do servomotor Kinetix TLP KNETIX-PP001
English
Perfil do produto dos Cilindros Elétricos MP-Series MOTION-PP004
English
Perfil do produto atuador elétrico linear VPAR MOTION-PP018
English
 
Procurando por documentação técnica?

Visite a Central de Documentação Técnica para encontrar especificações de produtos, guias de instalação, manuais do usuário, certificações de produtos e muito mais.

Consulte as publicações e certificações técnicas dos cilindros elétricos VP-Series Consulte as publicações e certificações técnicas dos cilindros elétricos MP-Series

Certificações

UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE
  • Listado no cUL
  • Listado no UL

Related Products

Studio 5000 Logix Designer
man on computer
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® is an intuitive programming environment that allows users to work collaboratively to design and maintain their systems.

Get Started
Motion Analyzer Software
Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system.
Software
Motion Analyzer Software

Our Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system. This software facilitates the machine design process, letting you quickly design and validate new machine concepts without purchasing or installing physical equipment.

Get Started
  1. Chevron LeftChevron Left Início Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Con... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Soluções lineares Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Atuadores lineares Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Atuadores lineares Kinetix VPAR e MPAR Chevron RightChevron Right