Loading
Hardware da Allen-Bradley

Cilindros elétricos para aplicação pesada MP-Series

  • Os cilindros elétricos de carga pesada cód. cat. MPAI MP Series™ da Allen-Bradley são atuadores compactos, leves e de força elevada que apresentam uma alternativa de custo otimizado a soluções hidráulicas.
Os cilindros elétricos de carga pesada cód. cat. MPAI MP Series™ da Allen-Bradley são atuadores compactos, leves e de força elevada que apresentam uma alternativa de custo otimizado a soluções hidráulicas.

Nossos cilindros elétricos para aplicações pesadas MP-Series™ MPAI são atuadores compactos, leves e de alta força que apresentam custo otimizado para soluções hidráulicas. Nossos cilindros elétricos prontos para instalar são eficientes energeticamente e ajudam a fornecer flexibilidade a máquinas, incluindo posicionamento preciso multipontos.

Entrar em contato com um distribuidor Encontre um escritório de vendas
SupportSupport
Obtenha suporte
DistributorDistributor
Encontrar um parceiro de produto
Cilindros elétricos para aplicação pesada MP-Series
  • Visão geral
  • Seleção de produto
  • Software
  • Documentação

Visão geral

  • Totalmente montado e pronto para montar
  • Funciona sem limite montado externamente ou com chaves de posição inicial
  • Nenhum duto, válvula ou suprimento de ar ou óleo necessário
  • Controle flexível (ao contrário de cilindros de alimentação de fluido)
  • Opção de grau alimentício
    • Cobertura durável de epóxi branco de duas partes e fechos inoxidáveis resistentes a corrosão
    • Comprimento de lançamento até 450 mm, velocidade até 550 mm/s e repetibilidade de posicionamento de aproximadamente 0,02 mm
    • Atuadores de pistão e de rolete de aço inoxidável com vedações Viton®
  • Suporte completo a instalação e programação no software RSLogix™ 5000 (versão 20 ou anterior) e UltraWARE
  • Estimativas fáceis de dimensionamento e operação usando o software Motion Analyzer
  • Arquivos de modelo sólido 3D estão disponíveis para simplificar o projeto mecânico e elétrico
  • Disponível com ou sem freios de contenção de 24 Vcc

As aplicações típicas para nossos cilindros elétricos para aplicação pesada MP-Series™ incluem:

  • Manuseio de materiais
  • Preenchimento volumétrico e controle de processo
  • Fabricação
  • Empurrar, puxar, ejetar, prensar ou grampear peças
  • Empacotamento
  • Montagem eletrônica
  • Sistemas de inserção
  • Equipamento de inspeção e de teste

Seleção de produto

BETA Nossa seleção de produto está recebendo uma atualização! Confira a nova experiência.
BETA
SearchSearch
Use nossa ferramenta de configuração para configurar um produto personalizado:
INICIAR ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO
Loading

No products found for .

Dicas de pesquisa:

  • Tente pesquisar diferentes códigos de catálogo, nomes de produtos ou palavras-chave em geral
  • Verifique se há erros de ortografia em sua pesquisa
Catalog Number Descrição Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
de Results
de
Use nossa ferramenta de configuração para configurar um produto personalizado:
INICIAR ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO
FlagFlag

Software

Utilize o software a seguir para programar MP-Series™ seus cilindros elétricos para aplicação pesada.

Software Motion Analyzer
Main Image
Software
Software Motion Analyzer

Nosso software Motion Analyzer é uma ferramenta de dimensionamento abrangente para aplicações de posicionamento, usada para análise, otimização, seleção e validação de seu sistema de controle de posicionamento Kinetix®. Esse software facilita o processo de projeto da máquina, permitindo que você projete e valide rapidamente novos conceitos de máquinas sem comprar ou instalar equipamentos físicos.

Início
Motion Analyzer Software
Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system.
Software
Motion Analyzer Software

Our Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system. This software facilitates the machine design process, letting you quickly design and validate new machine concepts without purchasing or installing physical equipment.

Get Started

Documentação

Resource Publication Number Language
Folheto da Integrated Architecture IA-BR005
Perfil do produto de Cilindros elétricos MP-Series e TL-Series MOTION-PP004
English
 
Procurando por documentação técnica?

Visite a Central de Documentação Técnica para encontrar especificações de produtos, guias de instalação, manuais do usuário, certificações de produtos e muito mais.

Consulte as publicações e certificações técnicas dos cilindros elétricos para aplicações pesadas MP-Series

Certificações

Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis

  1. Chevron LeftChevron Left Início Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Con... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Soluções lineares Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Atuadores lineares Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Atuadores lineares Kinetix MPAI Chevron RightChevron Right