Loading
Produto hardware da Allen-Bradley

Cabos Kinetix com conectores DIN SpeedTEC

  • Os cabos Kinetix® cód. cat. 2090 da Allen-Bradley são uma família completa de cabos flexíveis padrão e contínuos, equipados com conectores DIN SpeedTEC® para uma conexão rápida de um quarto de volta.
Os cabos Kinetix® cód. cat. 2090 da Allen-Bradley são uma família completa de cabos flexíveis padrão e contínuos, equipados com conectores DIN SpeedTEC® para uma conexão rápida de um quarto de volta.

Nossos cabos Kinetix® cód. cat. 2090 são uma família completa de cabos flexíveis padrão e contínuos, equipados com conectores DIN SpeedTEC® para uma conexão rápida, de um quarto de volta. Conecte com segurança seus servo-motores e atuadores com esses cabos, que têm certificação dos mais recentes padrões globais, incluindo as classificações de cabos em bandeja, de passagem exposta, IP67, DESINA e UL. Os cabos Kinetix são projetados para operar em qualquer uma das suas aplicações de posicionamento mais desafiadoras – simplificando o projeto da máquina e minimizando o tempo de manutenção.

Entrar em contato com um distribuidor Encontre um escritório de vendas
SupportSupport
Obtenha suporte
DistributorDistributor
Encontrar um parceiro de produto
Cabos Kinetix
  • Visão geral
  • Seleção de produto
  • Documentação

Visão geral

Cabos únicos

  • Oferece suporte a motores de série VP e servo-drive Kinetix 5700 e Kinetix 5500
  • Oferece alimentação e realimentação em um cabo que reduz o tempo de configuração, tempo de parada não programada e o número de peças que precisam ser gerenciadas
  • Inclui opções de cabo único de alimentação de motor, freio e realimentação disponível de 18 a 6 AWG
  • Design de baixa capacitância maximiza a densidade da alimentação do sistema
  • Oferece par de dados de comunicação de encoder com rejeição de ruído de alta tecnologia
  • Siga o padrão de cabos DESINA para cores de revestimento, facilitando a identificação rápida da finalidade de um cabo no piso da fábrica
  • Usa conector de extremidade do motorDIN SpeedTEC para uma conexão de um quarto de volta rápida e terminal flutuante ou opções de conexão de extremidade do inversor do conector de tomada de extensão
  • Inclui os condutores NFPA79, UL e IEC codificados por cores
  • Livre de halogênio de PUR ou cabos únicos de PVC
    • Consiste em opções de material livres de halogênio de PUR (poliuretano) ou PVC (cloreto de polivinila) escolhido por sua durabilidade mecânica e química
    • Apresenta malha de cobre estanhada geral, entregando 85% de cobertura e testado para excelência em desempenho EMC/EMI e permite condutores de alimentação e sinal em um único cabo
    • Oferece opções de flexibilidade contínua e extensão de flexibilidade contínua que são compatíveis com 8 milhões de ciclos flexíveis em raio de curvatura 7x OD
  • Cabos únicos TPE
    • Consiste em elastômero termoplástico com propriedades mecânicas e químicas superiores
    • Apresenta malha de cobre estanhada geral com fita de alumínio/poliéster, entregando 100% de cobertura para desempenho de EMC/EMI excelente
    • Oferece cabos de flexibilidade contínua 10 AWG, 14 AWG e 18 AWG e cabos de extensão de flexibilidade contínua que são compatíveis com 20 milhões de ciclos flexíveis em raio de curvatura 10x OD. Os cabos de flexibilidade contínua 6 AWG e 8 AWG e cabos de extensão de flexibilidade contínua que são compatíveis com 6,5 milhões de ciclos flexíveis em raio de curvatura 10x OD.

Cabos de alimentação e de realimentação

  • Oferece suporte a servo-motores Kinetix VPC, MPM, MPF, MPS, HPK e RDB, atuadores lineares Kinetix MPAS/MPMA, cilindros elétricos Kinetix MPAR e MPAI, atuadores lineares da série LDAT, motores lineares LDC-Series™ e LDL-Series™ e servo-drives Kinetix 5500, 5700, 5100, 6200/6500, 6000, 300/350
  • Inclui cabos de alimentação com opções de freio que estão disponíveis de 16 a 2 AWG e cabos de realimentação com diâmetro de invólucro do cabo para tornar a passagem por conduítes mais fácil
  • Inclui cabos de realimentação com opções de terminal flutuante ou conector moldado (D-sub) na extremidade do inversor
  • Consistem em TPE de vinil e material de mistura de PVC
  • Usa conectores de extremidade do motor DIN SpeedTEC para uma conexão de um quarto de volta rápida e terminal flutuante ou opções de conexão de extremidade do inversor do conector de tomada de extensão ou conector D-sub
  • Apresenta coberta de malha de 100% para melhor desempenho de EMC
  • Siga o padrão de cabos DESINA para cores de revestimento, facilitando a identificação rápida da finalidade de um cabo no piso da fábrica
  • Inclui os condutores NFPA79, UL e IEC codificados por cores
  • Oferece cabos 8 AWG, 10 AWG, 14 AWG e 16 AWG de flexão contínua e cabos de extensão de flexão contínua adequados para 20 milhões de ciclos flexíveis com um raio de curvatura de 12x DE

Cabos de alimentação e de realimentação TLP

  • Oferece suporte a motores TLP e servo-drivers Kinetix 5100
  • Inclui opções de alimentação separada, cabos de realimentação e de freio (para determinados tamanhos de motores) de 18 a 4 AWG
  • Consiste em material PVC
  • Oferece uma grande variedade de opções de terminação de inversor: cabos de alimentação e de freio com terminais flutuantes ou tomada de extensão, cabo de realimentação com caixa de bateria integrada e conector pré-moldado ou tomada de extensão
  • Use dois tipos de conexões de terminação do motor dependendo dos tamanhos do motor: conectores retangulares para conectores 16AWG e 18AWG, além de conectores para 16 a 4 AWG
  • Usa um design de baixa capacitância para maximizar a densidade da alimentação do sistema
  • Apresenta coberta de malha de 85% para desempenho de EMC

Seleção de produto

BETA Nossa seleção de produto está recebendo uma atualização! Confira a nova experiência.
BETA
SearchSearch
Use nossa ferramenta de configuração para configurar um produto personalizado:
INICIAR ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO
Loading

No products found for .

Dicas de pesquisa:

  • Tente pesquisar diferentes códigos de catálogo, nomes de produtos ou palavras-chave em geral
  • Verifique se há erros de ortografia em sua pesquisa
Catalog Number Descrição Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
de Results
de
Use nossa ferramenta de configuração para configurar um produto personalizado:
INICIAR ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO
FlagFlag

Documentação

Resource Publication Number Language
Artigo técnico Solução de cabo extensor de motor único para encoder HIPERFACE DSL MOTION-WP007
English
 
Procurando por documentação técnica?

Visite a Central de Documentação Técnica para encontrar especificações de produtos, guias de instalação, manuais do usuário, certificações de produtos e muito mais.

Consulte as publicações e certificações técnicas dos cabos Kinetix

Certificações

NFPA CertificationNFPA Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • DESINA
  • NFPA 79
  • REACH
  • RoHS
  • UL
  1. Chevron LeftChevron Left Início Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controle de movimento Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Cabos Kinetix Chevron RightChevron Right