Loading

Monitoração de energia

Nossos produtos de monitoração de energia mantêm você bem informado sobre quanta energia você usa, quais são suas maiores cargas e quando há a maior utilização de energia elétrica, quanto você paga por ela e a qualidade da energia usada. Use esses produtos de hardware e software de monitoração de energia para aprimorar a produtividade e a vida útil do seu equipamento, reduzir a utilização e os custos da energia e aumentar a lucratividade da sua empresa.
Monitoração de energia
  • PowerMonitor 5000
  • PowerMonitor 1000
  • PowerMonitor 500
  • Transformadores de corrente
  • Monitor de tensão i-Sense
Main Image

PowerMonitor 5000 1426

Nosso PowerMonitor™ 5000 cód. cat. 1426 é a próxima geração de produtos sofisticados para medição da qualidade da energia. Construído com recursos básicos de medição de energia e potência, o PowerMonitor 5000 leva a monitoração de energia ao próximo nível.

Detalhes do produto

Main Image

PowerMonitor 1000 1408

Nosso PowerMonitor™ 1000 cód. cat. 1408 é um dispositivo de monitoração de energia compacto para determinar perfil de carga, alocação de custo ou controle de energia. Nosso monitor se integra com seus sistemas de monitoração de energia existentes para proporcionar submedição. Nossos CLPs (família PLC-5®, SLC®, ControlLogix®) se comunicam facilmente com o PowerMonitor™ 1000 para utilizar dados de energia em sistemas de controle.

Detalhes do produto

Main Image

PowerMonitor 500 1420

Nosso PowerMonitor™ 500 cód. cat. 1420 tem o recurso de um visor LCD no próprio dispositivo com dimensão compacta, apresentando visibilidade instantânea de seu uso de energia. Uma opção de submedição com custo otimizado, nosso monitor fornece dados críticos para ajudar você a tomar todas as decisões de processo, reduzir o uso de energia, e aumentar os lucros de sua empresa. 

Detalhes do produto

Main Image

Transformadores de corrente 1411

Os transformadores de corrente (TCs) cód. cat. 1411 são transformadores de baixa tensão para diversos dispositivos e aplicações de medição de alimentação, incluindo relés de proteção, dispositivos analógicos, transdutores e produtos PowerMonitor™.

Detalhes do produto

Main Image

Monitores de tensão i-Sense 1608

Nossos monitores de tensão i-Sense® cód. cat. 1608 transmitem dados de eventos de qualidade de energia de entrada aos servidores i-Grid® através de uma conexão Ethernet ou via modem. Os dados do evento são coletados, analisados e enviados aos assinantes em forma de notificações de evento. Veja dados e relatórios do evento em qualquer lugar e a qualquer momento usando um telefone celular ou computador com conexão à Internet.

Detalhes do produto
  • Vendas
  • Atendimento ao cliente
  • Suporte TechConnect℠
  • Questões gerais
  1. Chevron LeftChevron Left Início Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Monitoração de energia Chevron RightChevron Right