Loading

Segmento digital

Descubra seu potencial digital

As empresas que adotam a metodologia de segmento digital estão avançando na produtividade e inovação. Como? Proteger o segmento digital possibilita fluxo de dados sem interrupções por toda organização, que leva a melhorias e benefícios em toda a operação. Imagine colaborar em tempo real entre a cadeia de valores, validar novas linhas e processos virtualmente, simplificar ciência de dados e aumentar sua flexibilidade de manufatura. Pare de imaginar e torne o segmento digital sua nova realidade.

O potencial da Transformação Digital é claro

50%
de redução no tempo de parada não programada
97%
de diminuição nas anomalias de aceleração
40%
de redução nos custos de manutenção
90%
de melhoria na qualidade certa na primeira vez

Desenvolva todo seu potencial com o segmento digital

Acelere a inovação

O êxito na fabricação sempre foi vinculado à sua capacidade de inovar com rapidez. E se você pudesse reunir, na nuvem, cada parte dos seus dados distribuídos ao redor do mundo, com todos continuamente colaborando no processo de projeto?

Reduza o tempo para alcançar a qualidade
Otimize os processos de fabricação em um ambiente virtual antes de investir no mundo físico. Capacite os engenheiros para simularem todos os aspectos da produção e comissionarem as máquinas virtualmente, sem precisarem acessar nenhuma peça do equipamento.

Antecipe o tempo de lançamento no mercado
Remova as dependências ao reunir desde o começo todas as partes interessadas em tempo real. Inicie o projeto do produto, da máquina e a engenharia de produção simultaneamente para reduzir o cronograma e avaliar a produtibilidade do projeto.

Chevron DownChevron Down

Eleve a produtividade da força de trabalho

Com 58% dos profissionais se aproximando da aposentadoria e processos que estão se tornando cada vez mais complexos, é hora de capacitar sua força de trabalho em constante transformação.

Adquira a experiência dos melhores operadores
Dimensione a experiência de fabricação em toda a força de trabalho com a Realidade Aumentada. Os operadores especializados podem aprimorar os procedimentos operacionais padrão ao documentar e compartilhar prontamente com a empresa os seus padrões de excelência.

Antecipe o tempo da rampa do funcionário
Capacite sua força de trabalho para atingir seu potencial máximo com treinamento de alta fidelidade e instruções práticas. Com acesso a instruções automáticas e passo a passo, o novo pessoal no chão de fábrica é preparado para fazer um conserto pela primeira vez no primeiro dia de trabalho.

Chevron DownChevron Down

Otimize as operações

O segredo para otimizar as operações é conectar a fábrica ao conteúdo digital criado por outras funções de negócios. Você pode reduzir 70% do esforço de projetos de ciência de dados automatizando a convergência de TI/TO.

Automatize a convergência de TI/TO
Obtenha percepções expansíveis com um modelo de informações otimizado para o segmento digital. Nosso modelo de informações comum reduz drasticamente o esforço necessário para as análises industriais ao criar o contexto de dados de TO na fonte.

Habilite a fabricação automatizada
Aumente a flexibilidade e a agilidade de fabricação superando as divergências entre os sistemas empresariais. Faça downloads e realize trabalhos de qualquer fábrica e linha ao redor do mundo, sem precisar de intervenção humana.

Automatize os fluxos de trabalho
O acompanhamento da demanda geralmente exige a coordenação entre vários sistemas. Automatize esses fluxos de trabalho para orquestrar a produção e, então, alocar recursos em suas operações e na cadeia de fornecimento.

Um dia na vida de um pedido de produção
Funcionária inserindo dados em um tablet enquanto observa o chão de fábrica
Vídeo
Um dia na vida de um pedido de produção

A FactoryTalk InnovationSuite oferece a tecnologia necessária para ser mais ágil, liberar novos produtos mais rapidamente e se destacar das empresas concorrentes.

Assista agora

Parceria com a Rockwell Automation

Certificado
Ampla experiência na área em todos os setores.
Gráfico da hierarquia
Pré-integração com o melhor ecossistema de parceiros da categoria.
Uma mão segurando um pedaço de papel com uma marca de seleção
Serviços abrangentes de consultoria e transmissão.
Agende um Workshop de Valor
Baixe o Folheto
Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência no setor para projetar, implementar e apoiar seu investimento em automação.

Fale conosco

Recomendado para você

Loading
Um guia prático sobre a Transformação Digital
Main Image
Webinar
Um guia prático sobre a Transformação Digital

A transformação digital vai muito além da adoção da tecnologia. Participe do nosso webinar e receba orientações de especialistas para aprimorar suas operações.

Junte-se a nós
Representações digitais: um roteiro para melhorias
Main Image
Blog
Representações digitais: um roteiro para melhorias

O gêmeo digital e o segmento digital criam uma base virtual para experimentação e aprimoramento na The Connected Enterprise®.

Ler agora
Transforme as operações com o FactoryTalk InnovationSuite, da plataforma PTC
Main Image
Visão geral
Transforme as operações com o FactoryTalk InnovationSuite, da plataforma PTC

Obtenha cada vez mais valor, com mais rapidez e a flexibilidade necessária para transformar suas operações com o InnovationSuite.

Assista agora
  • Vendas
  • Atendimento ao cliente
  • Suporte TechConnect℠
  • Questões gerais
  1. Chevron LeftChevron Left Início Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Recursos Chevron RightChevron Right