Loading
概要

Vuforia Expert Captureで知識を実践的なガイダンスに変換する

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Chevron DownChevron Down

Vuforia Expert Captureを使用すると、以下のことが可能になります。

  • 統一されたIT/OTデータを単一の画面でオペレータに提供することにより、効率性の向上、ダウンタイムの削減、分析およびコンプライアンスのためのデータ取得を実現します。
  • 段階を追った拡張現実(AR)作業指示とリモートガイダンスにより、作業員の安全と生産性を向上させ、スクラップや再加工コストを削減
  • シームレスな情報フローにより、タイムリーで最新の製品情報を提供
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポート Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 資料 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Vuforia Expert Captureで知識を実践的なガイダンスに変換する Chevron RightChevron Right