Loading
概要

Vuforia Studioでトレーニングや作業指示を最新化

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Chevron DownChevron Down

Vuforia Studioは、スケーラブルなARエクスペリエンスのオーサリングとパブリッシュを最速かつ最もコスト効率のよい方法で提供します。このツールを使用すると、次のことが可能になります。

  • ARガイド付き修理手順にリアルタイムでアクセスできるため、サービス技術者が強化されます。
  • ステップ・バイ・ステップの製造作業指示書による組み立て時間の短縮とオペレータの効率化
  • 知識の伝達を向上し、従業員のスキルトレーニングの時間とコストを削減します。
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポート Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 資料 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Vuforia Studioでトレーニングや作業指示を最新化 Chevron RightChevron Right