Loading
Allen-Bradleyの白色のロゴ

ArmorKinetix分散型サーボドライブ

On-Machine™モーションコントロールの新時代が到来しました。当社は、ArmorKinetix®分散型サーボドライブによって、次のマシン設計に秘められた可能性の水準をさらに引き上げています。このドライブプラットフォームは、Kinetix®5700サーボドライブの高い性能をコンパクトなOn-Machineフォームファクタで提供し、生産マシンの効率、柔軟性、費用効果をかつてないほどに高めます。 

2023年第1四半期から有効

白色の背景のArmorKinetix分散型サーボドライブおよび、隣り合うArmorKinetix分散型サーボとモータの45度斜めからの図。
ArmorKinetix分散型サーボドライブ

もっと効率良く、環境に優しく、強力なマシンに

より迅速な導入、より高機能なスマートマシンを支える技術を紹介します。ArmorKinetix分散型サーボドライブは、モーションコントロールのニーズに合わせて拡張可能なモジュール式のソリューションを提供します。 電気キャビネットの外部にドライブを取付けることで、劇的にシステムの複雑さが緩和されます。それだけでなく、システムの総コストを削減し、スタッフの生産性をさらに高めることができます。

Chevron DownChevron Down

瓶に水を充填するタレットの下にある機械の内側で瓶が回転している。
当社の機械装置メーカ(OEM)ソリューションについてご覧ください 当社のエンド・ユーザ・ソリューションについてご覧ください

次のスマートマシンのコンセプトを実現するために作られたインテリジェントなモーションコントロール

ArmorKinetix分散型サーボドライブは、さらに効率が良く有効な生産機械を設計するための新しいツールを製造メーカに提供しています。

ドライブ・モータ一体型ソリューションおよびニアモータドライブとして使用できるこのテクノロジは、機械設計の革新的なアプローチを有効にします。その結果、より少ない部品と端子で、より小さな床面積を要件とする機械の設計のための革新的なアプローチを可能にします。つまり、組立時間の短縮、故障発生箇所の減少、平方フィート当たりの生産性の向上につながります。

ArmorKinetix分散型サーボドライブが機械設計をどう改善するか、お確かめください。


分散型モーションコントロールのメリットとは?

生産機械の設計、組立、サポートは複雑になることもあります。ArmorKinetix分散型サーボドライブを使って分散型アーキテクチャに移行することで、このようなアプリケーションを簡素化し、さらに多くの価値を生み出すことができます。 分散型設計への変更によって、ケーブル配線は最大90%減少し、システム全体のコストは平均で30%削減されます。

理想のマシンには、複数のOn-Machineコンポーネントが必要ですか? ArmorKinetixの特長は標準化された機械指向の設計です。これにより、サーボドライブと他のOn-Machine装置とのペアリングをシンプルに展開し、理解しやすくできます。

On-Machineの対話式デモ
Armor GuardLogix、Armor PowerFlex、ArmorBlock I/OおよびArmorKinetix分散型サーボドライブがコンベアに取付けられた製品ラインのデジタル完成予想図。
On-Machineの対話式デモ

ArmorKinetix分散型サーボドライブとOn-Machine製品ラインナップが、新たなレベルの効率性をどう解き放つかをお確かめください。

こちらをご覧ください

簡素化されたマシン設計に秘められた無限の可能性

マシンの設置面積の削減

ドライブを外付けし、モーションネットワークをデイジーチェーン接続にすることで、機械のサイズの小型化、ケーブル長の短縮、少ない部品でのシステム設計が可能になります。

高度な分析

集約された振動およびサーマルセンサからのデータを活用して、予測に基づく洞察を得て、制御キャビネットを開くことなく、潜在的な問題を素早く診断できます。

取付けの改善

モーションアーキテクチャを分散し、使用する部品と接続ポイントの数を減らします。これにより、組立にかかる時間が短くなり、潜在的な故障箇所を減らすことができます。

エネルギー効率の拡張

エンクロージャの温度制御に伴うコストを削減または完全になくし、機械全体のエネルギー使用量が減少します。

統合安全

安全ネットワークを簡素化し、安全速度モニタと安全トルクオフ機能を使ってスタッフと機器の保護を支援します。

柔軟性の向上

ドライブ・モータ一体型およびニアモータドライブを取付けて、さらに柔軟性に優れたモジュール式設計を作ることで、理想の機械の製作がすべて1つのドライブプラットフォームで実現します。

製品の構成

白色を背景とした、黒色のArmorKinetix分散型サーボおよびモータの45度横からの図。
ArmorKinetix分散型サーボおよびモータ

Kinetix® Bulletin VPLモータ内蔵の分散型サーボドライブの特長:

  • 200/400Vクラスの製品
  • CIP Security
  • 保護等級IP66
  • デバイス・レベル・リング(DLR)対応
  • 各リングで24の分散型サーボドライブ、分散型サーボおよびモータの任意の組み合わせに接続
  • 標準エンコーダまたは安全SIL 2エンコーダ
  • 保持ブレーキオプション

以下のフレームサイズの一体型Kinetix® Bulletin VPLモータを搭載:

  • 75mm
  • 100mm
  • 115mm
  • 130mm
白色を背景とした、黒色のArmorKinetix分散型サーボドライブの45度横からの図。
ArmorKinetix分散型サーボドライブ

コンパクトな分散型サーボドライブの特長:

  • 200/400Vクラスの製品
  • CIP Security
  • 保護等級IP66
  • デバイス・レベル・リング(DLR)対応
  • 各リングで24の分散型サーボドライブ、分散型サーボおよびモータの任意の組み合わせに接続
  • 高度な統合安全 - SIL 3
  • ゼロスタックの取付け

サポート可能なモータ:

  • サポート可能なモータ:
  • フレームサイズが63mm~130mmのKinetix® VPモータ
  • Hiperfaceサイン/コサインフィードバックが有効で、フレームサイズが100mm~130mmのKinetix® MPモータ
  • リニアモータ
  • オープンループまたはクローズドループ制御の誘導モータ

On-Machine制御ソリューションを拡張
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
  3. Chevron LeftChevron Left ハード... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left モーシ... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left サーボドライブ Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 多軸制御サーボドライブ Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left ArmorKinetix分散型サーボドライブ Chevron RightChevron Right