Loading
Allen-Bradleyハードウェア製品

MPシリーズ中イナーシャサーボモータ

  • Allen-Bradley MP-Series™ 中イナーシャ(MPM)サーボモータの取付け寸法は、IEC 規格に準拠しています。また、このモータの DIN コネクタは回転可能であるため、コネクタの向きを自在に調整でき、ケーブルの取り回しが簡単です。
Allen-Bradley MP-Series™ 中イナーシャ(MPM)サーボモータの取付け寸法は、IEC 規格に準拠しています。また、このモータの DIN コネクタは回転可能であるため、コネクタの向きを自在に調整でき、ケーブルの取り回しが簡単です。

MP-Series™ 中イナーシャ(MPM)サーボモータの取付け寸法は、IEC規格に準拠しています。また、このモータのDINコネクタは回転可能であるため、コネクタの向きを自在に調整でき、ケーブルの取り回しが簡単です。これらのモータは、Allen-Bradley® Kinetix® 6000、Kinetix 6200、および Kinetix 6500 サーボドライブとの使用に最適化されています。このモータの動作速度、トルク性能、フィードバック装置、およびロータイナーシャは旧式のモータと同様であるため、旧式のモータからスムーズに移行できます。

販売代理店に問い合わせる 営業所を検索
SupportSupport
サポートの入手
DistributorDistributor
製品パートナを探す
MPM 中イナーシャ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 資料

概要

  • 負荷が高くイナーシャの大きいアプリケーションに適した、コンパクトで電力密度が高く、機能豊富なソリューション
  • 最新の Kinetix® 6000、Kinetix 6200 および Kinetix 6500 サーボドライブとの使用に最適化された複数の巻線速度オプション
  • 巻線は230 V ACおよび460 V ACで動作
  • 高分解能アブソリュートエンコーダおよびリゾルバフィードバックを搭載
  • 取付け寸法はIEC規格に準拠
  • 向きを柔軟に変えることができる、回転可能なDINコネクタ

MP-Series™中イナーシャ・サーボ・モータの代表的なアプリケーションには、以下のものがあります。

  • 印刷
  • 加工
  • 織物処理
  • 自動車
  • 小型で高出力のモータを必要とするその他のアプリケーション

製品の選択

BETA 当社の製品選択が更新されました!新しい体験に目を向けよう。
BETA
SearchSearch
構成ツールを使って、お客様の製品を構成します。
製品構成支援の開始
Loading

No products found for .

検索のヒント:

  • さまざまなカタログ番号、製品名、または一般的なキーワードを検索します
  • 検索テキストにスペルミスがあるかどうかを確認します
Catalog Number 説明 Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
/ Results
-
構成ツールを使って、お客様の製品を構成します。
製品構成支援の開始
FlagFlag

資料

Resource Publication Number Language
統合アーキテクチャのカタログ IA-BR005
 
技術資料をお探しですか?

製品仕様、設置ガイド、ユーザーズマニュアル、製品認証などは、テクニカル・ドキュメンテーション・センターでご確認ください。

MPシリーズ中イナーシャサーボモータの技術資料と認証を見る

認証

UL RecognizedUL Recognized
  • CEマーク
  • CSA
  • UL認可
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハード... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left モーションコントロール Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left ロータリ式サーボモータ Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPM中イナーシャサーボモータ Chevron RightChevron Right