Loading
Allen-Bradleyハードウェア製品

Kinetix VP-seriesサーボモータ

  • Allen-Bradley Kinetix® VP-series サーボモータは、EtherNet/IP ネットワーク上でスムーズな統合モーションコントロールを行うことができ、Kinetix 5500 や5700サーボドライブとの併用に最適です。
Allen-Bradley Kinetix® VP-series サーボモータは、EtherNet/IP ネットワーク上でスムーズな統合モーションコントロールを行うことができ、Kinetix 5500 や5700サーボドライブとの併用に最適です。

Kinetix® VP-seriesサーボモータはEtherNet/IPネットワーク上でスムーズな統合モーションコントロール機能を提供する製品です。Kinetix 5500や5700サーボドライブと組合わせて使用します。Kinetix VPC連続デューティ・サーボモータは電力とトルクを継続的に供給する製品です。当社のKinetix VPL低イナーシャ・サーボモータとKinetix VPF食品用サーボモータは高度な動的性能を提供する製品です。Kinetix VPH衛生設計モータはVPHシリーズの完成品ともいえる製品で、利点をそのままに衛生目的の高圧洗浄アプリケーション用に開発されました。

販売代理店に問い合わせる 営業所を検索
SupportSupport
サポートの入手
DistributorDistributor
製品パートナを探す
Kinetix VP低イナーシャ
  • 概要
  • 製品の選択
  • ソフトウェア
  • 資料

概要

  • デジタルフィードバック装置を介して、制御システムにリアルタイムのモニタパフォーマンス情報を提供
  • ドライブ定格に適合するよう最適化され、効率的なシステムサイジングを実現
  • 1本のケーブルでフィードバック、モータブレーキ、モータ電源を提供

Kinetix VPH衛生設計サーボモータ

  • 6種類のフレームサイズに対応:63、75、100、115、130、165 mm
  • ピークトルク:2.76~73.5 Nm (24.43~650.48ポンドインチ)
  • 定格電力: 0.4~3.16kW (0.54~4.23HP)
  • 電圧クラスのオプション:200Vおよび400V、24Vブレーキをオプションで搭載可能
  • オンモータケーブル(1本)のオプション:1~15 m
  • 衛生設計、グレード316ステンレススチール製のなめらかな表面で3A規格およびEHEDGガイドラインに準拠
  • IP69K高温・高圧洗浄水保護等級およびNSF認証取得済み

Kinetix VPCP連続デューティ・サーボ・モータ(ファン付き)

  • 3種類のフレームサイズに対応:165、215、300 mm
  • トルク定格は17.6~191.1N•m
  • 定格電力は4.0~30.0 kW
  • 冷却ファン、シャフトシール、大型のベアリング、底部取付け具を装備
  • 内蔵永久磁石技術を採用
  • IE4およびIE5のエネルギー効率を達成し、エネルギーコストを削減。
  • トルクの質が向上
  • PowerFlex 755 ACドライブとの互換性をテスト、検証済み

Kinetix VPCP連続デューティ・サーボ・モータ(ファン付き)

  • 3種類のフレームサイズに対応:165、215、300 mm
  • トルク定格:15.3~167.7 Nm
  • 定格電力:3.4~24.4 kW
  • シャフトシール、大型のベアリング、底部取付け具を装備
  • 内蔵永久磁石技術を採用
  • トルクの質が向上
  • IE4およびIE5のエネルギー効率を達成し、エネルギーコストを削減。
  • PowerFlex 755 ACドライブとの互換性をテスト、検証済み

Kinetix VPL低イナーシャ・サーボ・モータ

  • 6種類のフレームサイズに対応:63、75、100、115、130、165 mm
  • トルク定格は0.46~33.0N•m
  • 低イナーシャロータ、シャフトシール(オプション)を装備

Kinetix VPF食品用サーボ モータ

  • 6種類のフレームサイズに対応:63、75、100、115、130、165 mm
  • トルク定格は0.93~19N•m
  • 食品用白色塗料、シャフトシール、食品用REACH適合シャフトシールグリースを使用
  • ステンレススチール製のシャフトおよび締め具

Kinetix VP 低イナーシャ・サーボモータの代表的なアプリケーションには、以下のものがあります:

  • 自動組立て
  • 自動検査
  • 食品飲料
  • マテリアルハンドリング
  • 包装
  • 製薬
  • 印刷
Chevron DownChevron Down
Kinetix VPC サーボモータの詳細は、この動画をご覧ください

製品の選択

BETA 当社の製品選択が更新されました!新しい体験に目を向けよう。
BETA
SearchSearch
構成ツールを使って、お客様の製品を構成します。
製品構成支援の開始
Loading

No products found for .

検索のヒント:

  • さまざまなカタログ番号、製品名、または一般的なキーワードを検索します
  • 検索テキストにスペルミスがあるかどうかを確認します
Catalog Number 説明 Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
/ Results
-
構成ツールを使って、お客様の製品を構成します。
製品構成支援の開始
FlagFlag

ソフトウェア

以下のソフトウェアを使用して、Kinetix VP-Series サーボモータをプログラムしてください。

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
ソフトウェア
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer®ソフトウェアは、生産性向上およびAllen-Bradley Logix 5000ファミリーのコントローラと関連制御システムの管理に応えるワン・ストップ・ショップです。

こちらをご覧ください
製品互換性およびダウンロードセンター(PCDC)
Main Image
サポート
製品互換性およびダウンロードセンター(PCDC)

製品互換性およびダウンロードセンター(PCDC)で、製品ダウンロード検索をはじめとするさまざまな機能をご活用ください。

こちらをご覧ください
FactoryTalkソフトウェア
Main Image
ソフトウェア
FactoryTalkソフトウェア

FactoryTalkの各製品は、お客様の業績向上を優先します。当社では、設計および立上げ段階から会議室レベルのデータニーズまで、お客様の運用環境で全ユーザのために価値を結集できます。

こちらをご覧ください

資料

Resource Publication Number Language
統合アーキテクチャのカタログ IA-BR005
Kinetix VPC連続デューティ・サーボ・モータのプロダクトプロファイル VPC-PP001
Kinetix VPH衛生設計サーボモータのプロダクトプロファイル VPH-PP001
English
Kinetix 5500およびKinetix VPサーボモータのプロダクトプロファイル 2198-PP001
 
技術資料をお探しですか?

製品仕様、設置ガイド、ユーザーズマニュアル、製品認証などは、テクニカル・ドキュメンテーション・センターでご確認ください。

Kinetix VP-seriesサーボモータの技術資料と認証を見る

認証

C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE
  • C-Tick
  • ULおよびCSA認可(E146578)
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハード... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left モーションコントロール Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left ロータリ式サーボモータ Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Kinetix VPサーボモータ Chevron RightChevron Right