Loading
Allen-Bradleyハードウェア製品

Kinetix HPK-Series高出力非同期モータ»

  • Allen-Bradley Kinetix® HPK-Series™ 高出力非同期モータは、高出力と正確な位置決め機能を特長とする製品です。
Allen-Bradley Kinetix® HPK-Series™ 高出力非同期モータは、高出力と正確な位置決め機能を特長とする製品です。

Kinetix® HPK-Series™高出力非同期モータは高出力と正確な位置決め機能を特長とする製品です。このモータは、サーボ制御に最適化された巻線、および分解能の高いフィードバック回路を備えることにより、お客様が求める精度を実現しています。また、実績のある誘導モータ技術を採用しており、苛酷な環境でも高い信頼性と耐久性を維持できます。

販売代理店に問い合わせる 営業所を検索
SupportSupport
サポートの入手
DistributorDistributor
製品パートナを探す
HPKシリーズ高出力
  • 概要
  • 製品の選択
  • ツールおよびリソース
  • 資料

概要

  • 高分解能フィードバック(1回転あたり最大200万回)
  • マルチターン・アブソリュート・フィードバック(オプション)
  • 幅広い速度範囲においてモータ巻線のトルクが一定
  • 高い加速度を実現する低イナーシャのロータ
  • 96~955 Nm (849~8,445ポンドインチ)の連続トルク
  • 192~1,927 Nm (1,699~17,042ポンドインチ)のピークトルク
  • 基底速度は1,500 rpmおよび3,000 rpm
  • Kinetix® 7000 サーボドライブと組み合わせた場合、Kinetix 統合モーション製品の能力を 200HP (150kW)まで拡張可能
  • 標準のDINフィードバックコネクタおよび電源接続用の接続箱
  • 空冷機能が組み込まれており、コンパクトなパッケージでありながら高性能
  • 標準のIECフランジ取付け、底部取付けのいずれかまたは両方を利用可能

HPK-Series™サーボモータの代表的なアプリケーションには、以下のものがあります。

  • 高出力パッケージング
  • 加工
  • 巻取り/ほどき/巻戻し
  • シータ
  • マテリアルハンドリング
  • 金属成形
  • 射出成形
  • 切断装置

製品の選択

BETA 当社の製品選択が更新されました!新しい体験に目を向けよう。
BETA
SearchSearch
構成ツールを使って、お客様の製品を構成します。
製品構成支援の開始
Loading

No products found for .

検索のヒント:

  • さまざまなカタログ番号、製品名、または一般的なキーワードを検索します
  • 検索テキストにスペルミスがあるかどうかを確認します
Catalog Number 説明 Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
/ Results
-
構成ツールを使って、お客様の製品を構成します。
製品構成支援の開始
FlagFlag

ツール & リソース

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
ソフトウェア
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer®ソフトウェアは、生産性向上およびAllen-Bradley Logix 5000ファミリーのコントローラと関連制御システムの管理に応えるワン・ストップ・ショップです。

こちらをご覧ください
製品互換性およびダウンロードセンター(PCDC)
Main Image
サポート
製品互換性およびダウンロードセンター(PCDC)

製品互換性およびダウンロードセンター(PCDC)で、製品ダウンロード検索をはじめとするさまざまな機能をご活用ください。

こちらをご覧ください
FactoryTalkソフトウェア
Main Image
ソフトウェア
FactoryTalkソフトウェア

FactoryTalkの各製品は、お客様の業績向上を優先します。当社では、設計および立上げ段階から会議室レベルのデータニーズまで、お客様の運用環境で全ユーザのために価値を結集できます。

こちらをご覧ください

資料

Resource Publication Number Language
統合アーキテクチャのカタログ IA-BR005
 
技術資料をお探しですか?

製品仕様、設置ガイド、ユーザーズマニュアル、製品認証などは、テクニカル・ドキュメンテーション・センターでご確認ください。

Kinetix HPK-Series非同期サーボモータの技術資料と認証を見る

認証

UL RecognizedUL Recognized
  • CEマーク
  • CSA
  • UL認可
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハード... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left モーションコントロール Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left ロータリ式サーボモータ Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Kinetix HPK非同期サーボモータ Chevron RightChevron Right