概要
- ステージは最大総重量25 kgを運搬しながら1 Gの加速を実現
- ピック&プレースアプリケーションやディスペンシングアプリケーションに既存のアドオン命令を使用可能
- 軸のプリアラインメントにより30秒角度の直交性を実現
- IP30環境保護
- 230 Vおよび460 Vの両方のモデルで使用可能
- ダイレクト・ドライブ・リニア・モータによる作動が可能
- Kinetix® 5100、Kinetix® 5300、Kinetix® 5500、Kinetix® 5700、すべての MP-Series™ ケーブルおよびアクセサリに適合すること
- Motion AnalyzerでCAD図面、3Dモデル、およびその他のツールを使用可能
MP-Series 一体型多軸ステージの代表的なアプリケーションには、以下が含まれます:
- マテリアルハンドリング
- ピック&プレース
- ディスペンシング
- スキャン
- 輪郭削り
- 分割
- フライング形状切断
ソフトウェア
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
統合アーキテクチャのカタログ | IA-BR005 |
認証
該当するすべての指令に対してCEマーク