Loading
Allen-Bradleyハードウェア製品

VPシリーズおよびMPシリーズ電動シリンダ

  • Allen-Bradley Bulletin VPAR および MPAR 電動シリンダは、幅広い直線運動アプリケーションにおける動的かつ精密な応答能力を1つの統合ソリューションとして提供する製品です。
Allen-Bradley Bulletin VPAR および MPAR 電動シリンダは、幅広い直線運動アプリケーションにおける動的かつ精密な応答能力を1つの統合ソリューションとして提供する製品です。

Bulletin VPARおよびMPAR電動シリンダは、幅広い直線運動アプリケーションにおける動的かつ精密な応答能力を1つの統合ソリューションとして提供する製品です。RSLogix 5000ソフトウェアを使用すれば、再現性の高い正確な位置決めと速度、力の調整が可能となります。また、業界標準の取付け器具やロッドエンド部品を使用することで、組立作業を簡素化したり機械設計のエンジニアリングや配線、立上げの時間を短縮することも可能です。

販売代理店に問い合わせる 営業所を検索
SupportSupport
サポートの入手
DistributorDistributor
製品パートナを探す
VPシリーズおよびMPシリーズ電動シリンダ
  • 概要
  • 製品の選択
  • ソフトウェア
  • 資料

概要

  • 直線送り分力は最大 2,500 N (562ポンド)
  • 最高速度1m/秒
  • 直線往復距離は最長800 mm
  • ISO15552に準拠した32、40、63の空圧フレームサイズ
  • フランジ、U字型金具、およびトラニオンで取付け可能
  • 位置決めの再現性± 0.02 m
  • 高分解能アブソリュートフィードバック
  • デューティサイクルは100%
  • 高精度のボールねじ、および、ヘビーデューティベアリング
  • 24 V DCで動作する保持ブレーキを使用可能
  • ガイドロッドおよびロッドアイ

VPAR電動シリンダ

  • シングルケーブル式で接続
  • Kinetix 5500ドライブにシームレスに接続

MPAR電動シリンダ

  • 電源ケーブルとフィードバックケーブルを別々に接続
  • DSLコンバータキット(5500ドライブとの接続に使用)をオプションで提供

VPおよびよびMPシリーズの電動シリンダの代表的な用途は以下のとおりです。

  • マテリアルハンドリング
  • 容積測定、充填、およびプロセス制御
  • 組立
  • 部品の押込み、引出し、排出、プレス、および締付け
  • 包装
  • 電子部品組立て
  • 挿入システム
  • 検査装置および試験装置

製品の選択

BETA 当社の製品選択が更新されました!新しい体験に目を向けよう。
BETA
SearchSearch
構成ツールを使って、お客様の製品を構成します。
製品構成支援の開始
Loading

No products found for .

検索のヒント:

  • さまざまなカタログ番号、製品名、または一般的なキーワードを検索します
  • 検索テキストにスペルミスがあるかどうかを確認します
Catalog Number 説明 Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
/ Results
-
構成ツールを使って、お客様の製品を構成します。
製品構成支援の開始
FlagFlag

資料

Resource Publication Number Language
統合アーキテクチャのカタログ IA-BR005
Kinetix 5100/5300サーボドライブおよびKinetix TLPサーボモータの製品プロファイル KNETIX-PP001
English
MP-Series電動シリンダのプロダクトプロファイル MOTION-PP004
English
VPARリニア電動アクチュエータのプロダクトプロファイル MOTION-PP018
English
 
技術資料をお探しですか?

製品仕様、設置ガイド、ユーザーズマニュアル、製品認証などは、テクニカル・ドキュメンテーション・センターでご確認ください。

VPシリーズ電動シリンダの技術資料と認証を見る MPシリーズ電動シリンダの技術資料と認証を見る

認証

UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE
  • cULリスト
  • ULリスト

Related Products

Studio 5000 Logix Designer
man on computer
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® is an intuitive programming environment that allows users to work collaboratively to design and maintain their systems.

Get Started
Motion Analyzer Software
Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system.
Software
Motion Analyzer Software

Our Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system. This software facilitates the machine design process, letting you quickly design and validate new machine concepts without purchasing or installing physical equipment.

Get Started
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハード... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left モーシ... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 線形ソリューション Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left リニアアクチュエータ Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Kinetix VPARおよびMPARリニアアクチュエータ Chevron RightChevron Right