Loading
Allen-Bradleyハードウェア製品

MPシリーズヘビーデューティ電動シリンダ

  • Allen-Bradley Bulletin MPAI MP シリーズヘビーデューティ電動シリンダは、小型軽量でありながら高出力のアクチュエータであり、費用効率が高いため、油圧シリンダの代わりに使用できます。
Allen-Bradley Bulletin MPAI MP シリーズヘビーデューティ電動シリンダは、小型軽量でありながら高出力のアクチュエータであり、費用効率が高いため、油圧シリンダの代わりに使用できます。

Bulletin MPAI MP-Series™ ヘビーデューティ電動シリンダは、小型軽量でありながら高出力のアクチュエータであり、費用効率が高いため、油圧シリンダの代わりに使用できます。当社の電動シリンダは、設置が容易で、エネルギー効率が高く、また、高精度の多点位置決めができるなど、機械の柔軟性を高めます。

販売代理店に問い合わせる 営業所を検索
SupportSupport
サポートの入手
DistributorDistributor
製品パートナを探す
MPシリーズヘビーデューティ電動シリンダ
  • 概要
  • 製品の選択
  • ソフトウェア
  • 資料

概要

  • 組立済みであり、すぐに取付けることが可能
  • 外部にリミットスイッチまたはホームスイッチを取付けなくても動作可能
  • パイプ、バルブ、空気供給、および潤滑油供給は不要
  • 制御の柔軟性が高い(流体作動シリンダとは異なる)
  • 食品用オプションを利用可能
    • 耐久性が高い白のエポキシ樹脂による2重コーティング、耐食性の高いステンレススチール製の締め具
    • ストローク長は450mm、速度は550mm/s、位置決め再現性は±0.02mmです。
    • ステンレススチール製ピストン・ロッド・アクチュエータ、Viton®製シール付き
  • 5000ソフトウェア(バージョン20以前)およびUltraWAREソフトウェアを使用してセットアップおよびプログラミングサポートが可能
  • Motion Analyzerソフトウェアを使用することで、簡単にサイズ決定と動作寿命の見積が可能
  • 3Dソリッド・モデル・ファイルを使用して、機械設計と電気設計を簡素化することが可能
  • 24 V DCで動作する保持ブレーキを含むモデルと含まないモデル

MP-Series™ヘビーデューティ電動シリンダの代表的なアプリケーションには、以下のものがあります。

  • マテリアルハンドリング
  • 容積測定、充填、およびプロセス制御
  • 組立
  • 部品の押込み、引出し、排出、プレス、および締付け
  • 包装
  • 電子部品組立て
  • 挿入システム
  • 検査装置および試験装置

製品の選択

BETA 当社の製品選択が更新されました!新しい体験に目を向けよう。
BETA
SearchSearch
構成ツールを使って、お客様の製品を構成します。
製品構成支援の開始
Loading

No products found for .

検索のヒント:

  • さまざまなカタログ番号、製品名、または一般的なキーワードを検索します
  • 検索テキストにスペルミスがあるかどうかを確認します
Catalog Number 説明 Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
/ Results
-
構成ツールを使って、お客様の製品を構成します。
製品構成支援の開始
FlagFlag

ソフトウェア

以下のソフトウェアを使用して、MP-Series™ ヘビーデューティ電動シリンダをプログラムします。

Motion Analyzerソフトウェア
Main Image
ソフトウェア
Motion Analyzerソフトウェア

Motion Analyzerソフトウェアは包括的なモーションアプリケーションのサイジングツールであり、Kinetix®モーション・コントロール・システムの分析、最適化、選定、および検証に使用できます。このソフトウェアを使用すると、機械設計のプロセスが容易になります。実際に装置を購入または設置せずに、新しい機械のコンセプトの設計や検証を短時間で行なうことができます。

こちらをご覧ください
Motion Analyzer Software
Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system.
Software
Motion Analyzer Software

Our Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system. This software facilitates the machine design process, letting you quickly design and validate new machine concepts without purchasing or installing physical equipment.

Get Started

資料

Resource Publication Number Language
統合アーキテクチャのカタログ IA-BR005
MP-SeriesおよびTL-Series電動シリンダのプロダクトプロファイル MOTION-PP004
English
 
技術資料をお探しですか?

製品仕様、設置ガイド、ユーザーズマニュアル、製品認証などは、テクニカル・ドキュメンテーション・センターでご確認ください。

MPシリーズヘビーデューティ電動シリンダの技術資料と認証を見る

認証

該当するすべての指令に対してCEマーク

  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハード... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left モーシ... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 線形ソリューション Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left リニアアクチュエータ Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPAIリニアアクチュエータ Chevron RightChevron Right