Loading
Allen-Bradleyハードウェア製品

LDC-Series/LDL-Seriesリニア・サーボ・モータ

  • Allen-Bradley Bulletin LDC シリーズ/LDL シリーズのリニアサーボモータは、超高速で高精度な直線位置決めを行います。
Allen-Bradley Bulletin LDC シリーズ/LDL シリーズのリニアサーボモータは、超高速で高精度な直線位置決めを行います。

Bulletin LDC-Series™/LDL-Series™リニア・サーボ・モータは、直線位置決めを超高速で行なう装置です。Direct Drive™リニアモータは、動かす必要のある対象物に直接接続します。このように直接接続した場合、サーボの応答性が高くなり、対象物を迅速に動かすことができます。LDLシリーズは鉄を含有していないため、スキャンや印刷などの滑らかな動作が求められるアプリケーションに適しています。LDCシリーズは鉄芯を備えており、また、力密度が高いため、小型で低価格のモータと組み合わせて使用されます。

販売代理店に問い合わせる 営業所を検索
SupportSupport
サポートの入手
DistributorDistributor
製品パートナを探す
LDC/LDLシリーズ
  • 概要
  • 製品の選択
  • ツールおよびリソース
  • 資料

概要

  • ベアリング、歯車、ベルトなどの摩耗部品を不使用
  • 動かす必要のある対象物に直接接続
  • 複数のモーションプロファイルを処理しているときでも迅速な動作を維持
  • Motion Analyzerソフトウェアを使用して、リニアモータおよび対応するサーボドライブのサイズを決めて最適化することが可能
  • RSLogix™ 5000ソフトウェア(バージョン20以前)による完全な設定とプログラミングのサポート
  • 超高速で正確な直線位置決めを行なうことが可能
  • 機械のスループットを向上させる、超高速な動作、および高い加速度

LDC-Series™およびLDL-Series™ のリニアモータの代表的なアプリケーションには、以下のものがあります。

  • ディスペンシング装置
  • 平面パネル/太陽電池パネル用スクライビング装置
  • マテリアルハンドリング装置
  • オンザフライ検査
  • 包装
  • ピック&プレース装置
  • 半導体製造
  • 形切断

製品の選択

BETA 当社の製品選択が更新されました!新しい体験に目を向けよう。
BETA
SearchSearch
構成ツールを使って、お客様の製品を構成します。
製品構成支援の開始
Loading

No products found for .

検索のヒント:

  • さまざまなカタログ番号、製品名、または一般的なキーワードを検索します
  • 検索テキストにスペルミスがあるかどうかを確認します
Catalog Number 説明 Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
/ Results
-
構成ツールを使って、お客様の製品を構成します。
製品構成支援の開始
FlagFlag

ツール & リソース

Studio 5000 Logix Designer
man on computer
ソフトウェア
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® は直感的なプログラミング環境により、ユーザ同士が相互に協力し合ってシステムの設計、保守を実施できます。

こちらをご覧ください
Motion Analyzerソフトウェア
Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system.
ソフトウェア
Motion Analyzerソフトウェア

Motion Analyzerソフトウェアは包括的なモーションアプリケーションのサイジングツールであり、Kinetix®モーション・コントロール・システムの分析、最適化、選定、および検証に使用できます。このソフトウェアを使用すると、機械設計のプロセスが容易になります。実際に装置を購入または設置せずに、新しい機械のコンセプトの設計や検証を短時間で行なうことができます。

こちらをご覧ください
Loading

資料

Resource Publication Number Language
統合アーキテクチャのカタログ IA-BR005
 
技術資料をお探しですか?

製品仕様、設置ガイド、ユーザーズマニュアル、製品認証などは、テクニカル・ドキュメンテーション・センターでご確認ください。

LDCシリーズおよびLDLシリーズのリニア・サーボモータの技術資料と認証を見る

認証

UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CEマーク
  • cULus
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left モーションコントロール Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left リニア・サーボ・モータ Chevron RightChevron Right