Loading
Allen-Bradleyハードウェア製品

Kinetixケーブル(SpeedTEC DINコネクタ付き)

  • Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix® ケーブルは、標準および連続したフレックスケーブルの完全なファミリーで、1/4回転で素早く接続できる SpeedTEC® DIN コネクタを備えています。
Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix® ケーブルは、標準および連続したフレックスケーブルの完全なファミリーで、1/4回転で素早く接続できる SpeedTEC® DIN コネクタを備えています。

Bulletin 2090 Kinetix®ケーブルは、標準および連続したフレックスケーブルの完全なファミリーで、1/4回転で素早く接続できるSpeedTEC® DINコネクタを備えています。トレイケーブル規格や露出配線規格、IP67規格、DESINA規格、UL規格など、最新の国際規格に準拠したこれらのケーブルは、サーボモータやアクチュエータの接続に利用します。Kinetixケーブルは、過酷なモーションアプリケーションにも対応するよう設計されており、ご利用の機械の設計を簡略化するとともにメンテナンス時間を短縮します。

販売代理店に問い合わせる 営業所を検索
SupportSupport
サポートの入手
DistributorDistributor
製品パートナを探す
Kinetixケーブル
  • 概要
  • 製品の選択
  • 資料

概要

単一ケーブル

  • VP-seriesモータ、Kinetix 5700およびKinetix 5500サーボドライブに対応
  • 1本のケーブルで電力とフィードバックが提供できるため、セットアップに要する時間やダウンタイムが短縮でき、管理が必要な部品数の低減が可能
  • モーター電源、ブレーキ、フィードバックを提供する単一ケーブルオプション(18~6 AWG)
  • 低静電容量設計によりシステムの出力密度が最大化
  • 最先端のノイズ除去を備えたエンコーダ通信データ
  • 被覆部の色が DESINA ケーブル基準に対応しているため、プラントフロアでのケーブルの用途の特定が簡単
  • SpeedTEC DINモータ端コネクタの使用で、1/4回転で素早く接続可能。フライングリードまたは延長リセプタクルコネクタのドライブ端接続のオプション
  • NFPA79、UL、IEC カラーコードで導線を色分け
  • ハロゲンフリーPURまたはPVC単一ケーブル
    • 機械的および化学的な耐久性のために選択されたハロゲンフリーPUR(ポリウレタン)またはPVC(ポリ塩化ビニル)のオプション
    • 全体的にスズめっきが施された編組銅を採用し、85 %のカバー率を実現。優れたEMC/EMI性能が実証されており、1本のケーブル上で電力と信号の両コンダクタを伝送可能
    • 7x OD曲げ半径で800万回のフレックスサイクルに適合する連続フレックスおよび連続フレックス拡張オプション
  • TPE単一ケーブル
    • 機械的および化学的に優れた特性を備えた熱可塑性エラストマーで構成
    • 全体的にスズめっきを施しアルミニウム/ポリエステルテープでシールドした編組銅を採用。100 %のカバー率を実現し、優れたEMC/EMI性能を発揮
    • 10x OD曲げ半径で2000万回のフレックスサイクルに適合する10 AWG、14 AWG、18 AWG連続フレックスケーブルおよび連続フレックス延長ケーブルを提供 6 AWGおよび8 AWG連続フレックスケーブルおよび連続フレックス延長ケーブルは、10x OD曲げ半径で650万回のフレックスサイクルに適合します。

電源ケーブルおよびフィードバックケーブル

  • Kinetix VPC および MPM、MPF、MPS、HPK、RDB サーボモータ、Kinetix MPAS/MPMA リニアアクチュエータ、Kinetix MPAR および MPAI 電動シリンダ、LDAT-Series リニアスラスタ、LDC-Series™ および LDL-Series™ リニアモータ、Kinetix 5500、5700、5100、6200/6500、6000、300/350 サーボドライブ
  • ブレーキオプション付き電源ケーブル(16~2 AWG)、配線管を通すのが容易な被覆直径の小さいフィードバックケーブル
  • ドライブ側にフライングリードまたはモールド成形コネクタ(D-Sub)付きのフィードバックケーブル
  • ビニルTPEとPVCのブレンド
  • SpeedTEC DINモータ端コネクタの使用で、1/4回転で素早く接続可能。フライングリードまたは延長リセプタクルコネクタ、Dサブコネクタのドライブ端接続オプション
  • 100 %の編組により、最適なEMC性能を実現
  • 被覆部の色が DESINA ケーブル基準に対応しているため、プラントフロアでのケーブルの用途の特定が簡単
  • NFPA79、UL、IEC カラーコードで導線を色分け
  • 12x OD 曲げ半径で2000万回のフレックスサイクルに適合する 8 AWG、10 AWG、14 AWG、16 AWG連続フレックスケーブルおよび連続フレックス延長ケーブル

TLP電源ケーブルおよびフィードバックケーブル

  • TLPモータおよびKinetix 5100サーボドライブに対応
  • 個別の電源、フィードバック、ブレーキケーブル(特定のモータサイズ用)オプション(18~4 AWG)
  • PVC製
  • さまざまなドライブ端オプション:フライングリードまたは延長リセプタクルを備えた電源ケーブルとブレーキケーブル、バッテリボックスとモールド成形済みコネクタまたは延長リセプタクルを備えたフィードバックケーブル
  • モータのサイズに応じた2種類のモータ端接続:長方形コネクタ(16 AWGおよび18 AWG)、軍用コネクタ(16~4 AWG)
  • 低静電容量設計によりシステムの出力密度が最大化
  • 85 %の編組により、EMC性能を確保

製品の選択

BETA 当社の製品選択が更新されました!新しい体験に目を向けよう。
BETA
SearchSearch
構成ツールを使って、お客様の製品を構成します。
製品構成支援の開始
Loading

No products found for .

検索のヒント:

  • さまざまなカタログ番号、製品名、または一般的なキーワードを検索します
  • 検索テキストにスペルミスがあるかどうかを確認します
Catalog Number 説明 Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
/ Results
-
構成ツールを使って、お客様の製品を構成します。
製品構成支援の開始
FlagFlag

資料

Resource Publication Number Language
HIPERFACE DSLエンコーダ用単一モータ延長ケーブルソリューションの白書 MOTION-WP007
English
 
技術資料をお探しですか?

製品仕様、設置ガイド、ユーザーズマニュアル、製品認証などは、テクニカル・ドキュメンテーション・センターでご確認ください。

Kinetixケーブルの技術資料と認証を見る

認証

NFPA CertificationNFPA Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • DESINA
  • NFPA 79
  • REACH
  • RoHS
  • UL
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left モーションコントロール Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetixケーブル Chevron RightChevron Right