Loading

グラフィックターミナル

当社のグラフィックターミナルでは、さまざまなサイズ、オペレータ入力方式、メモリオプション、および構成で堅牢な電子インターフェイスソリューションを実現できます。これらの堅牢な装置は、完全にパッケージ化(ハードウェア、ソフトウェア、および通信)されており、ヒューマン・マシン・インターフェイスの動作テスト済みです。これらの製品は、衝撃、振動、および温度に対する定格が高くなっています。DeviceNet™、ControlNet™、EtherNet/IP™を含む、さまざまな通信プロトコルでアプリケーション情報にアクセスできます。
グラフィックターミナル
  • PanelView 5000グラフィックターミナル
  • PanelView Plus 7グラフィックターミナル
  • PanelView Plus 6グラフィックターミナル
  • PanelView Plus 6 Compactグラフィックターミナル
  • PanelView 800グラフィックターミナル
  • PanelView Componentグラフィックターミナル
Main Image

PanelView 5500グラフィックターミナル

PanelView 5000グラフィックターミナルは、直感的な最新設計となっており、Studio 5000 View Designer™ソフトウェアを使用すれば強化されたLogix統合を実現します。統合によって、エンジニアは構成情報を一度入力すれば、オートメーション設計の全体で使用できるようになります。また、高速HMIボタンを使用して、ジョグアプリケーションや拡張可能なベクトルグラフィックス、診断情報を提供する構成済みシステムバナーなどの近代的なアプリケーションを構築することができます。

製品の詳細情報
Main Image

PanelView 800グラフィックターミナル

Bulletin 2711R PanelView™ 800シリーズのグラフィックターミナルは、パネル取付け式ディスプレイ装置であり、オペレータ入力用のキーパッドまたはタッチスクリーンがオプションとして用意されています。これらのグラフィックターミナルは4~10インチのディスプレイサイズに対応可能で、マイクロコントローラや小型コントローラとも互換性があります。また、高性能プロセッサ、高解像度ディスプレイ、フラッシュメモリ、ダイナミックメモリを搭載しています。イーサネットポートとシリアル通信ポートが搭載されており、さまざまなネットワークに対応しています。また、ターミナルにはリモートモニタ機能を採用し、使いやすさに優れています。

製品の詳細情報
Main Image

PanelView Plus 6 Compactグラフィックターミナル

当社のBulletin 2711PC PanelView™ Plus 6 Compactグラフィックターミナルを使用すると、アプリケーションステータス情報のグラフィカルなモニタ、制御、および表示を行なうことができます。これらのターミナルでは、Windows® CEオペレーティングシステムの特性である、オープンなプラットフォームの柔軟性がいかされています。ディスプレイサイズが4~6インチのグラフィックターミナルが用意されています。FactoryTalk® View Studio Machine Editionソフトウェアを使用することで、すべてのPanelView Plus 6グラフィックターミナルのプログラミングができます。

製品の詳細情報
Main Image

PanelView Plus 6グラフィックターミナル

当社のBulletin 2711P PanelView™ Plus 6グラフィックターミナルを使用すると、アプリケーションステータス情報のグラフィカルなモニタ、制御、および表示を行なうことができます。これらのターミナルでは、Windows® CEオペレーティングシステムの特性である、オープンなプラットフォームの柔軟性がいかされています。標準ディスプレイサイズが4~15インチのグラフィックターミナルが用意されています。FactoryTalk® View Studio Machine Editionソフトウェアを使用することで、すべてのPanelView Plus 6グラフィックターミナルのプログラミングができます。

製品の詳細情報
Main Image

PanelView Plus 7グラフィックターミナル

Bulletin 2711P PanelView™ Plus 7グラフィックターミナルは、標準および高性能バージョンがあり、4~19インチのディスプレイから選択できるほか、ワイドスクリーンのオプションも用意されています。FactoryTalk® View Machine Editionを使用することで、アプリケーションの構築、Integrated Architecture (統合アーキテクチャ)ソリューションの構成の簡略化や強化が可能になります。これらのターミナルにはイーサネット接続が含まれており、VNC接続を使用して、離れた場所からアプリケーションをモニタすることができます。

製品の詳細情報
Main Image

PanelView Componentグラフィックターミナル

Bulletin 2711C PanelView™ Componentグラフィックターミナルは、パネル取付け式ディスプレイ装置であり、オペレータ入力用のキーパッドまたはタッチスクリーンがオプションとして用意されています。Bulletin 2711C PanelView™ Component C200およびC300グラフィックターミナルは製造を中止し、販売を終了することをお知らせいたします。お客様には、PanelView 800グラフィックターミナルに移行いただくようお願いいたします。

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI) Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left グラフィックターミナル Chevron RightChevron Right