Loading

エネルギーモニタ

弊社のエネルギーモニタ製品を使用すると、電力使用量、主要な負荷の種類、電力使用量ピーク時間帯、電力料金、電力品質に関する情報を常時確認できます。ハードウェアおよびソフトウェアのエネルギーモニタ製品を使用することにより、機器の生産性を向上させ、寿命を延ばし、電力使用量とそれに関わるコストを削減することができます。これにより、会社の利益を増加させることができます。
エネルギーモニタ
  • PowerMonitor 5000
  • PowerMonitor 1000
  • PowerMonitor 500
  • 電流トランス
  • i-Sense電圧モニタ
Main Image

1426 PowerMonitor 5000

当社のBulletin 1426 PowerMonitor™ 5000は、次世代型の高性能な電力品質測定製品です。コア出力およびエネルギー測定機能を搭載したPowerMonitor 5000は、ワンランク上のエネルギーモニタを実現します。

製品の詳細情報

Main Image

1408 PowerMonitor 1000

当社のBulletin 1408 PowerMonitor™ 1000は、負荷プロファイリング、コスト配分、またはエネルギー制御を行なうためのコンパクトな電力モニタです。当社のモニタにより、既存のエネルギーモニタシステムと統合してサブメータリングを実現できます。当社のPLC (PLC-5®、SLC®、ControlLogix®ファミリー)は、制御システムでエネルギーデータを使用するためにPowerMonitor™ 1000と簡単に通信できます。

製品の詳細情報

Main Image

1420 PowerMonitor 500

当社のBulletin 1420 PowerMonitor™ 500は、コンパクトな設置面積でLCDディスプレイを搭載しており、エネルギー消費を簡単に確認できます。費用効率の高いサブメータリングオプションを備えた当社のモニタにより、プロセスでの意思決定、エネルギー消費の削減、および企業の利益拡大に役立つ重要なデータが得られます。 

製品の詳細情報

Main Image

1411電流トランス

当社のBulletin 1411電流トランス(CT)は、保護リレー、アナログ装置、トランスデューサ、PowerMonitor™製品などのさまざまな電力測定装置およびアプリケーション向けの低圧トランスです。

製品の詳細情報

Main Image

1608 i-Sense電圧モニタ

当社のBulletin 1608 i-Sense®電圧モニタは、Ethernet接続またはモデム接続を介して入力電力の品質イベントデータをi-Grid®サーバに送信します。イベントデータは収集および分析された後、イベント通知という形で受信登録者に送信されます。インターネットに接続できる環境であれば、イベントデータおよびレポートを携帯電話やコンピュータからいつでもどこからでも閲覧できます。

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left エネルギーモニタ Chevron RightChevron Right