Loading

Interfaccia segnali

Interfaccia segnali
  • Condizionatori di segnale
    • Panoramica
    • Barriere convertitore
    • Barriere convertitore
    • Barriere isolatore
    • Barriere isolatore
    • Barriere Zener
    • Barriere Zener

I prodotti di interfaccia segnali forniscono conversione del segnale e isolamento elettrico tra i sensori e altri dispositivi di campo e un circuito di controllo. I moduli a sicurezza intrinseca aggiungono diodi Zener, che limitano la quantità di energia elettrica sui circuiti a sicurezza intrinseca.


Main Image

Condizionatori di segnale

I nostri condizionatori di segnale serie 931N Nano e 931S Smart offrono una gamma completa di opzioni per isolare, convertire, dividere, linearizzare e amplificare numerosi tipi di segnale. Questi prodotti consentono di proteggere un costoso sistema di controllo da transitori elettrici e disturbi, eliminando al tempo stesso nelle misurazioni dei processi gli errori dell'anello di terra o indotti dai disturbi attraverso l'isolamento galvanico. Sono disponibili prodotti a doppio canale e opzioni di input e output con alimentazione di anello. I prodotti di queste famiglie offrono prestazioni eccellenti in termini di isolamento galvanico, accuratezza, tempo di risposta e dissipazione di potenza.

Dettagli prodotti

Moduli a sicurezza intrinseca

I moduli a sicurezza intrinseca consentono di connettere macchine a sicurezza intrinseca, come trasmettitori, solenoidi, sensori di prossimità e gruppi incapsulati, con i sistemi di controllo. Un approccio con sicurezza intrinseca può essere più conveniente di altre strategie di mitigazione/protezione delle zone pericolose nelle aree di Classe 1, Divisione 1 (zone 0 e 1).

Main Image
Barriere convertitore 937C

Le barriere convertitore serie 937C aggiungono funzionalità agli isolatori convertendo il segnale proveniente da uno strumento della zona pericolosa (ad esempio dai sensori di temperatura o dalle celle di carico) in un segnale standard di settore, come 0/420 mA o 0/210 V. Le unità di valutazione impulsi elaborano un segnale di frequenza all'ingresso. Un sistema di monitoraggio guasti dei conduttori segnala la rottura o il cortocircuito dei conduttori sui cavi di segnale.

Dettagli prodotti
Main Image
Barriere isolatore 937T

Le barriere isolatore 937T comprendono isolamento ottico galvanico o del trasformatore; questi moduli forniscono un'interfaccia all'interno del circuito a sicurezza intrinseca, separato elettricamente dal sistema di controllo. Un vantaggio chiave delle barriere isolate è che non richiedono messa a terra tra il modulo e il dispositivo a sicurezza intrinseca. Disponibili in larghezze di 12,5 mm (0,5 pollici) e 20 mm (0,8 pollici).

Dettagli prodotti
Main Image
Barriere Zener 937Z

Le barriere Zener serie 937Z offrono protezione per i segnali elettrici all'interno delle zone pericolose. Queste barriere sono caratterizzate da un profilo stretto di appena 12,5 mm per ottimizzare lo spazio del pannello di controllo. Impediscono inoltre il trasferimento di energia elevata dall'area sicura alla zona pericolosa. Le barriere Zener includono polarità positiva, per cui gli anodi dei diodi Zener sono messi a terra. A seconda dell'applicazione, si applicano parametri a sicurezza intrinseca maggiori o minori per la connessione seriale o in parallelo.

Dettagli prodotti
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Interfaccia segnali Chevron RightChevron Right