Loading
Logo bianco Allen-Bradley

Servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix

È arrivata una nuova era del motion control On-Machine™. Stiamo alzando il livello di ciò che è possibile realizzare nella progettazione della tua prossima macchina con i servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix®. Questa piattaforma di azionamento offre le elevate prestazioni del servoazionamento Kinetix® 5700 in un fattore di forma compatto e on-machine che consente alle vostre macchine di produzione di diventare più efficienti, flessibili ed economiche che mai.

Disponibile nel primo trimestre dell'anno solare 2023

Vista laterale a 45 gradi di un servoazionamento distribuito ArmorKinetix e di un servo e motore distribuito ArmorKinetix uno accanto all'altro su uno sfondo bianco.
Servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix

Le vostre macchine - più snelle, più ecologiche e più potenti

Ecco la tecnologia alla base di carichi più rapidi e macchinari intelligenti più performanti. I servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix rappresentano una soluzione modulare ed espandibile per le vostre esigenze di motion control. Montando i convertitori di frequenza all'esterno dell'armadio elettrico, è possibile ridurre drasticamente la complessità del sistema, abbassare i costi totali del sistema e consentire al personale di essere più produttivo.

Chevron DownChevron Down

Bottiglie che ruotano all'interno di una macchina sotto una torretta che le riempie d'acqua.
Per saperne di più sulle nostre soluzioni OEM Per saperne di più sulle nostre soluzioni per gli utilizzatori finali

Motion control intelligente per potenziare il vostro prossimo concetto di macchinari intelligenti

I servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix forniscono ai produttori un nuovo strumento per progettare macchine di produzione più efficienti ed efficaci.

Disponibile come soluzione di motore-azionamento integrato e azionamento quasi-motore, questa tecnologia consente un approccio rivoluzionario per la progettazione di macchine che richiedono un minor numero di parti e terminazioni e un ingombro ridotto. Questo si traduce in tempi di costruzione più brevi, meno punti di guasto e maggiore produttività per piede quadrato.

Scoprite come i servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix possono migliorare i progetti delle vostre macchine.


Cosa può fare per voi il motion control decentralizzato?

Le macchine di produzione possono rivelarsi complicate da progettare, costruire e supportare. Il passaggio a un'architettura decentralizzata con i servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix può semplificare queste applicazioni e contribuire a creare più valore. Il passaggio a una struttura decentralizzata può ridurre il cablaggio fino al 90% e i costi complessivi del sistema in media del 30%.

La vostra macchina ideale richiede più componenti On-Machine? ArmorKinetix presenta un design standardizzato, incentrato sulla macchina, che rende l'accoppiamento dei servoazionamenti con altri dispositivi On-Machine semplice da implementare e facile da capire.

Demo interattiva On-Machine
Un rendering digitale di una linea di produzione con un Armor GuardLogix, Armor PowerFlex, ArmorBlock I/O e un servoazionamento distribuito ArmorKinetix montato sul trasportatore.
Demo interattiva On-Machine

Per saperne di più su come i servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix e il nostro portafoglio On-Machine possono contribuire a sbloccare nuovi livelli di efficienza.

Per saperne di più

Progetti di macchine semplificati, possibilità illimitate

Ingombro della macchina ridotto

Montando i convertitori di frequenza all'esterno e collegando a margherita la rete di controllo assi, è possibile ridurre le dimensioni della macchina, la lunghezza dei cavi e progettare sistemi che richiedono meno parti

Analisi avanzata

Utilizzate i dati dei sensori termici e di vibrazione integrati per ottenere informazioni predittive e diagnosticare rapidamente potenziali problemi senza dover aprire l'armadio di controllo.

Installazioni migliorate

Decentrate l'architettura del movimento per consumare meno parti e ridurre i punti di collegamento, abbreviando i tempi di costruzione e riducendo i potenziali punti di guasto.

Efficienza energetica migliorata

Riducete o eliminate i costi associati al controllo della temperatura degli armadi e diminuite il consumo energetico complessivo delle vostre macchine.

Sicurezza integrata

Semplificate la vostra rete di sicurezza e contribuite a proteggere il personale e le macchine grazie alle funzioni di servoazionamento con velocità di sicurezza e di Safe Torque-off.

Flessibilità elevata

Create la vostra macchina ideale montando motori-azionamenti integrati e azionamenti quasi-motori per creare strutture più flessibili e modulari, tutti su un'unica piattaforma di azionamento.

Configurazione del prodotto

Un servoazionamento e un motore distribuiti ArmorKinetix neri con vista laterale a 45 gradi su sfondo bianco.
Servoazionamento e motore distribuiti ArmorKinetix

Servoazionamento distribuito con motore Kinetix® VPL integrato:

  • Prodotto di classe 200 / 400V
  • CIP Security
  • Con classificazione IP66
  • Capacità Device Level Ring
  • Collegare una qualsiasi combinazione di 24 servoazionamenti distribuiti e motori distribuiti in ogni anello.
  • Encoder standard o encoder di sicurezza SIL 2
  • Opzione freno di stazionamento

Dispone di un motore Kinetix® VPL integrato nelle seguenti dimensioni di telaio:

  • 75 mm
  • 100 mm
  • 115mm
  • 130 mm
Un servoazionamento distribuito ArmorKinetix nero con vista laterale a 45 gradi su sfondo bianco.
Servoazionamento distribuito ArmorKinetix

Il servoazionamento distribuito compatto offre:

  • Prodotto di classe 200 / 400V
  • CIP Security
  • Con classificazione IP66
  • Capacità Device Level Ring
  • Collegare una qualsiasi combinazione di 24 servoazionamenti distribuiti e motori distribuiti in ogni anello.
  • Sicurezza integrata avanzata - SIL 3
  • Montaggio a pila zero

Supporta i seguenti motori:

  • Supporta i seguenti motori:
  • Motori Kinetix® VP con taglia di telaio da 63 a 130 mm
  • Motori Kinetix® MP con feedback sin/cos Hiperface e taglie del telaio da 100 a 130 mm
  • Motori lineari
  • Motori a induzione con controllo ad anello aperto o chiuso

Estendete la soluzione di controllo on-machine
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Mot... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servoazionamenti Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Servoazionamenti a controllo multiasse Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix Chevron RightChevron Right