Loading
Prodotto hardware Allen-Bradley

Servomotori a media inerzia MP-Series

  • I servomotori a media inerzia (MPM) Allen‑Bradley MP-Series™ presentano dimensioni di montaggio IEC (sistema metrico) e connettori DIN rotanti che possono essere orientati a piacimento per instradare i cavi facilmente.
I servomotori a media inerzia (MPM) Allen‑Bradley MP-Series™ presentano dimensioni di montaggio IEC (sistema metrico) e connettori DIN rotanti che possono essere orientati a piacimento per instradare i cavi facilmente.

I servomotori a media inerzia (MPM) MP-Series™ presentano dimensioni di montaggio IEC (sistema metrico) e connettori DIN rotanti che possono essere orientati a piacimento per instradare i cavi facilmente. Questi motori sono ottimizzati per l’impiego con i servoazionamenti Allen-Bradley® Kinetix® 6000, Kinetix 6200 e Kinetix 6500. I motori possiedono caratteristiche simili di velocità e prestazioni di coppia, dispositivi feedback e inerzia del rotore, in modo tale da garantire un percorso di migrazione omogeneo dai motori precedenti.

Contatta un distributore Trova un ufficio commerciale
SupportSupport
Richiedete assistenza
DistributorDistributor
Trova un partner di prodotto
MPM a media inerzia
  • Panoramica
  • Selezione prodotti
  • Documentazione

Panoramica

  • Soluzione compatta, ad alta potenza e ricca di funzionalità per applicazioni che prevedono carichi di peso e inerzia maggiori
  • Velocità di avvolgimento multiple, ottimizzati per l’impiego con i più moderni servoazionamenti Kinetix® 6000, Kinetix 6200 e Kinetix 6500
  • Avvolgimenti a 230 V AC e 460 V AC
  • Feedback assoluto ad alta risoluzione per encoder e resolver
  • Dimensioni di montaggio metriche IEC
  • Connettori DIN rotabili per un orientamento flessibile

Di seguito sono riportate le applicazioni classiche per i servomotori a media inerzia MP-Series™:

  • Stampa
  • Converting
  • Applicazioni di avvolgimento
  • Settore automotive
  • Altre applicazioni che richiedono maggiore potenza in dimensioni più compatte

Selezione prodotti

BETA La nostra selezione prodotti sta per essere aggiornata! Prova qualcosa di nuovo.
BETA
SearchSearch
Usa il nostro strumento di configurazione per personalizzare un prodotto:
LANCIA L’ASSISTENTE DI CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO
Loading

No products found for .

Suggerimenti di ricerca:

  • Prova a cercare diversi numeri di catalogo, nomi di prodotti o parole chiave generali
  • Controllate la ricerca per eventuali errori ortografici
Catalog Number Descrizione Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
di Results
di
Usa il nostro strumento di configurazione per personalizzare un prodotto:
LANCIA L’ASSISTENTE DI CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO
FlagFlag

Documentazione

Resource Publication Number Language
Brochure Integrated Architecture IA-BR005
 
Cerchi documentazione tecnica?

Visita il Centro di documentazione tecnica per trovare le specifiche prodotto, le guide all’installazione, i manuali d’uso, le certificazioni del prodotto e altro ancora.

Visualizzate le pubblicazioni tecniche e le certificazioni sui servomotori a media inerzia MP-Series

Certificazioni

UL RecognizedUL Recognized
  • Marchiato CE
  • CSA
  • Riconosciuto UL
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Motion Control Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotori rotativi Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Servomotori a media inerzia Kinetix MPM Chevron RightChevron Right