Loading
Prodotto hardware Allen-Bradley

Motori per l’industria alimentare MP-Series

  • I motori di tipo alimentare (MPF) Allen‑Bradley MP-Series™ abbinano efficienza elevata e capacità di coppia elevata alle caratteristiche appositamente progettate per soddisfare le particolari esigenze di applicazioni nell’industria alimentare.
I motori di tipo alimentare (MPF) Allen‑Bradley MP-Series™ abbinano efficienza elevata e capacità di coppia elevata alle caratteristiche appositamente progettate per soddisfare le particolari esigenze di applicazioni nell’industria alimentare.

I motori di tipo alimentare (MPF) MP-Series™ abbinano efficienza elevata e capacità di coppia elevata alle funzioni appositamente progettate per soddisfare le particolari esigenze di applicazioni nell’industria alimentare. Questi servomotori compatti e a bassa inerzia sono basati sulla consolidata tecnologia di statore segmentato MP-Series per fornire motori a elevate prestazioni che soddisfano i requisiti di una vasta gamma di applicazioni incluso imballaggio alimentare, disposizione e riempimento volumetrico, riempimento e sigillazione.

Contatta un distributore Trova un ufficio commerciale
SupportSupport
Richiedete assistenza
DistributorDistributor
Trova un partner di prodotto
MPF per industria alimentare
  • Panoramica
  • Selezione prodotti
  • Documentazione

Panoramica

  • Alberi e dispositivi di fissaggio in acciaio inossidabile
  • Grasso per l’industria alimentare sulla guarnizione dell’albero
  • Manicotto temprato di protezione dell’albero per una lunga durata dell'albero e della relativa guarnizione
  • Rivestimento duraturo di resina epossidica per l’industria alimentare in due parti
  • I connettori classificati IP66 e IP67 possono essere ruotati senza servirsi di attrezzi
  • Feedback ad alta risoluzione per un funzionamento fluido e opzione di feedback assoluto
  • Avvolgimenti completamente incapsulati per garantire protezione da umidità e per una migliore efficienza termica
  • Opzione freno 24 V integrale

Di seguito sono riportate le applicazioni classiche per i servomotori per l’industria alimentare MP-Series™:

  • Imballaggio di alimenti
  • Riempimento volumetrico
  • Stampo, riempimento e sigillazione
  • Manipolazione degli alimenti (nota: per applicazioni di trattamento carni e pollame, si raccomandano i motori in acciaio inossidabile MP-Series.

Selezione prodotti

BETA La nostra selezione prodotti sta per essere aggiornata! Prova qualcosa di nuovo.
BETA
SearchSearch
Usa il nostro strumento di configurazione per personalizzare un prodotto:
LANCIA L’ASSISTENTE DI CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO
Loading

No products found for .

Suggerimenti di ricerca:

  • Prova a cercare diversi numeri di catalogo, nomi di prodotti o parole chiave generali
  • Controllate la ricerca per eventuali errori ortografici
Catalog Number Descrizione Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
di Results
di
Usa il nostro strumento di configurazione per personalizzare un prodotto:
LANCIA L’ASSISTENTE DI CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO
FlagFlag

Documentazione

Resource Publication Number Language
Brochure Integrated Architecture IA-BR005
 
Cerchi documentazione tecnica?

Visita il Centro di documentazione tecnica per trovare le specifiche prodotto, le guide all’installazione, i manuali d’uso, le certificazioni del prodotto e altro ancora.

Visualizzate le pubblicazioni tecniche e le certificazioni dei servomotori per alimenti MP-Series

Certificazioni

C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • Marchiato CE
  • CSA
  • C-Tick
  • Riconosciuto UL
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Motion Control Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotori rotativi Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Servomotori Kinetix MPF idonei all’uso in campo alimentare Chevron RightChevron Right