Loading
Prodotto hardware Allen-Bradley

Servomotori Kinetix serie VP

  • I servomotori Allen‑Bradley Kinetix® serie VP offrono un controllo Integrated Motion uniforme su reti EtherNet/IP e sono ottimizzati per il funzionamento con i servoazionamenti Kinetix 5500 e 5700.
I servomotori Allen‑Bradley Kinetix® serie VP offrono un controllo Integrated Motion uniforme su reti EtherNet/IP e sono ottimizzati per il funzionamento con i servoazionamenti Kinetix 5500 e 5700.

I servomotori Kinetix® serie VP offrono un controllo Integrated Motion uniforme su reti EtherNet/IP e sono ottimizzati per il funzionamento con i servoazionamenti Kinetix 5500 e 5700. I servomotori a funzionamento continuo Kinetix VPC forniscono potenza e coppia continue. I servomotori a bassa inerzia Kinetix VPL e i servomotori idonei all’uso in campo alimentare Kinetix VPF forniscono prestazioni dinamiche elevate. Completa il portafoglio il motore con requisiti igienici Kinetix VPH, che offre gli stessi vantaggi per le applicazioni di lavaggio igienico.

Contatta un distributore Trova un ufficio commerciale
SupportSupport
Richiedete assistenza
DistributorDistributor
Trova un partner di prodotto
Kinetix VP a bassa inerzia
  • Panoramica
  • Selezione prodotti
  • Software
  • Documentazione

Panoramica

  • Invia al sistema di controllo le informazioni in tempo reale sulle prestazioni del motore attraverso un dispositivo di feedback digitale
  • Ottimizzato per soddisfare le diverse taglie di convertitori di frequenza per un dimensionamento efficiente del sistema
  • Utilizza un cavo singolo per feedback, freno e alimentazione del motore

Servomotori Kinetix VPH con requisiti igienic

  • Disponibile in 6 misure: 63, 75, 100, 115, 130, 130, 165 mm
  • Coppia di picco compresa tra 2,76 e 73,5 Nm
  • Potenza nominale compresa tra 0,4 e 3,16 kW (0,54 e 4,23 hp)
  • Classi di tensione a 200 V e 400 V con opzione freno 24 V integrale
  • Opzioni cavo singolo su motore tra 1 e 15 m
  • Struttura con requisiti di igiene dotata di un corpo in acciaio inossidabile 316 e una superficie liscia conformi alle linee guida 3A ed EHEDG
  • Resistenza al lavaggio IP69K e certificazione NSF

Servomotori per uso continuo Kinetix VPC con ventola

  • Disponibile in 3 misure: 165, 215, 300 mm
  • Offre valori di coppia da 17,6 a 191,1 N•m
  • Potenze nominali da 4 a 30 kW
  • Include una ventola di raffreddamento, una guarnizione dell’albero, cuscinetti più grandi e un supporto base
  • Utilizza la tecnologia a magnete permanente interno
  • Sono conformi agli standard IE4 e IE5 per l’efficienza energetica, con conseguente riduzione dei costi
  • Offrono una migliore qualità di coppia
  • Testato per garantire la compatibilità con convertitori di frequenza PowerFlex 755

Servomotori per uso continuo Kinetix VPC senza ventola

  • Disponibile in 3 misure: 165, 215, 300 mm
  • Valori di coppia da 15,3 a 167,7 Nm
  • Potenze nominali da 3,4 a 24,4 kW
  • Includono una guarnizione dell’albero, cuscinetti più grandi e un supporto base
  • Utilizza la tecnologia a magnete permanente interno
  • Offrono una migliore qualità di coppia
  • Sono conformi agli standard IE4 e IE5 per l’efficienza energetica, con conseguente riduzione dei costi
  • Testato per garantire la compatibilità con convertitori di frequenza PowerFlex 755

Servomotori a bassa inerzia Kinetix VPL

  • Disponibile in 6 misure: 63, 75, 100, 115, 130, 130, 165 mm
  • Offre valori di coppia da 0,46 a 33,0 N•m
  • Dispone di un rotore a bassa inerzia, con guarnizione dell’albero opzionale

Servo motori Kinetix VPF per l’industria alimentare

  • Disponibile in 6 misure: 63, 75, 100, 115, 130, 130, 165 mm
  • Offre valori di coppia da 0,93 a 19 N•m
  • Vernice bianca e guarnizione dell’albero per l’industria alimentare e grasso sulla guarnizione dell’albero adatto all’industria alimentare e conforme a REACH
  • Include dispositivi di fissaggio e albero in acciaio inossidabile

Di seguito sono riportate le applicazioni classiche per i servomotori a bassa inerzia Kinetix VP:

  • Assemblaggio automatico
  • Controllo automatizzato
  • Alimenti e bevande
  • Movimentazione
  • Imballaggio
  • Farmaceutico
  • Stampa
Chevron DownChevron Down
Guarda ora del servomotore Kinetix VPC in azione

Selezione prodotti

BETA La nostra selezione prodotti sta per essere aggiornata! Prova qualcosa di nuovo.
BETA
SearchSearch
Usa il nostro strumento di configurazione per personalizzare un prodotto:
LANCIA L’ASSISTENTE DI CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO
Loading

No products found for .

Suggerimenti di ricerca:

  • Prova a cercare diversi numeri di catalogo, nomi di prodotti o parole chiave generali
  • Controllate la ricerca per eventuali errori ortografici
Catalog Number Descrizione Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
di Results
di
Usa il nostro strumento di configurazione per personalizzare un prodotto:
LANCIA L’ASSISTENTE DI CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO
FlagFlag

Software

Il seguente software può essere utilizzato per programmare i servomotori Kinetix VP-Series.

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Il software Studio 5000 Logix Designer® è una soluzione ideale per migliorare la produttività e gestire la famiglia di controllori Logix 5000™ Allen-Bradley e del relativo sistema di controllo da un unico punto.

Inizia ora
Centro di download e compatibilità dei prodotti (PCDC)
Main Image
Assistenza
Centro di download e compatibilità dei prodotti (PCDC)

Il Centro di download e compatibilità dei prodotti (PCDC) consente di trovare download di prodotti e molto altro.

Inizia ora
FactoryTalk Software
Main Image
Software
FactoryTalk Software

Ogni prodotto FactoryTalk è incentrato sul miglioramento delle prestazioni della vostra azienda. Dalla fase di progettazione e messa in servizio fino alle informazioni necessarie a livello gestionale, siamo in grado di offrire un valore aggiunto a tutti gli operatori della vostra attività.

Ulteriori informazioni

Documentazione

Resource Publication Number Language
Brochure Integrated Architecture IA-BR005
Profilo di prodotto dei servomotori per uso continuo Kinetix VPC VPC-PP001
Profilo di prodotto dei servomotor Kinetix VPH con requisiti igienici VPH-PP001
English
Profilo di prodotto del servomotore Kinetix 5500 e Kinetix VP 2198-PP001
 
Cerchi documentazione tecnica?

Visita il Centro di documentazione tecnica per trovare le specifiche prodotto, le guide all’installazione, i manuali d’uso, le certificazioni del prodotto e altro ancora.

Visualizzate le pubblicazioni tecniche e le certificazioni dei servomotori Kinetix VP-Series

Certificazioni

C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE
  • C-Tick
  • Riconosciuto UL & CSA E146578
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Motion Control Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotori rotativi Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left ServomotoriKinetix VP Chevron RightChevron Right