Le slitte multiasse integrate MP-Series™ serie MPMA sono attuatori che forniscono una soluzione pronta all’uso per ottenere velocità e precisione del posizionamento bidimensionale. Grazie alla loro flessibilità, possono essere posizionati dall’alto o dal basso, e si integrano con il software RSLogix™ 5000 (versione 20 o precedente) per una messa in servizio semplice e rapida.
Panoramica
- Gli attuatori sono in grado di sostenere payload fino a 25 kg con accelerazioni di 1 g
- In grado di utilizzare istruzioni add-on esistenti per applicazioni di raccolta e posizionamento ed erogazione
- L’asse preallineato consente ortogonalità con una precisione di 30 secondi di angolo
- Protezione ambientale IP30
- Disponibile nelle versioni da 230 V e 460 V
- Attuazione del motore lineare a comando diretto disponibile
- Compatibile con i cavi e gli accessori Kinetix® 5100, Kinetix® 5300, Kinetix® 5500, Kinetix® 5700 e tutti i cavi e gli accessori MP-Series™
- Disegni CAD, modelli 3D e altri strumenti disponibili all'interno di Motion Analyzer
Di seguito sono riportate le applicazioni classiche per gli attuatori multiasse integrati MP-Series:
- Movimentazione dei materiali
- Raccolta e posizionamento
- Erogazione
- Scansione
- Contornatura
- Contonatura
- Stampo e taglio al volo
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 |
Certificazioni
Marchio CE per tutte le direttive applicabili