Loading
Prodotto hardware Allen-Bradley

Cilindri elettrici VP e MP-Series

  • I cilindri elettrici Allen-Bradley delle serie VPAR e MPAR offrono una soluzione integrata in grado di rispondere in modo preciso e dinamico a una vasta gamma di applicazioni per il controllo assi lineare.
I cilindri elettrici Allen-Bradley delle serie VPAR e MPAR offrono una soluzione integrata in grado di rispondere in modo preciso e dinamico a una vasta gamma di applicazioni per il controllo assi lineare.

I cilindri elettrici delle serie VPAR e MPAR offrono una soluzione integrata in grado di rispondere in modo preciso e dinamico a una vasta gamma di applicazioni per il controllo assi lineare. Questi cilindri utilizano il software RSLogix 5000 per ottenere ripetibilità di posizionamento, velocità e forza durante l’espansione e la ritrazione. Le opzioni di montaggio, standard del settore, e i collegamenti lato biella semplificano l'assemblaggio, riducendo il tempo di progettazione, cablaggio e messa in servizio.

Contatta un distributore Trova un ufficio commerciale
SupportSupport
Richiedete assistenza
DistributorDistributor
Trova un partner di prodotto
Cilindri elettrici VP e MP-Series
  • Panoramica
  • Selezione prodotti
  • Software
  • Documentazione

Panoramica

  • Forza di alimentazione lineare fino a 2500 N (562 libbre)
  • Velocità fino a 1 m/s
  • Ampiezza di azionamento lineare fino a 800 mm
  • Taglie telaio pneumatico fino a 32, 40 e 63 ISO15552
  • Montaggio a flangia, su cavallotto e su perno di articolazione
  • Ripetibilità di posizionamento di ± 0,02 mm
  • Feedback assoluto ad alta risoluzione
  • Ciclo di carico nominale del 100%
  • Viti a ricircolo di sfere di precisione e cuscinetti per uso gravoso
  • Freno statico da 24 V DC disponibile
  • Aste per guide e giunti a occhiello

Cilindri elettrici VPAR

  • Connessione con un singolo cavo
  • Connettività ottimale con i convertitori di frequenza Kinetix 5500

Cilindri elettrici MPAR

  • Alimentazione separata e connessioni con cavi di feedback
  • Kit di conversione DSL opzionale per la connessione a convertitori di frequenza Kinetix 5500

Le applicazioni classiche per i cilindri elettrici VP e MP-Series includono:

  • Movimentazione
  • Riempimento volumetrico e controllo di processo
  • Fabbricazione
  • Componenti per spinta, leva, estrazione, pressione o morsa
  • Imballaggio
  • Assemblaggio elettronico
  • Sistemi di inserimento
  • Macchine di controllo e di prova

Selezione prodotti

BETA La nostra selezione prodotti sta per essere aggiornata! Prova qualcosa di nuovo.
BETA
SearchSearch
Usa il nostro strumento di configurazione per personalizzare un prodotto:
LANCIA L’ASSISTENTE DI CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO
Loading

No products found for .

Suggerimenti di ricerca:

  • Prova a cercare diversi numeri di catalogo, nomi di prodotti o parole chiave generali
  • Controllate la ricerca per eventuali errori ortografici
Catalog Number Descrizione Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
di Results
di
Usa il nostro strumento di configurazione per personalizzare un prodotto:
LANCIA L’ASSISTENTE DI CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO
FlagFlag

Documentazione

Resource Publication Number Language
Brochure Integrated Architecture IA-BR005
Profilo prodotto del servoazionamento Kinetix 5100/5300 e del servomotore Kinetix TLP KNETIX-PP001
English
Profilo prodotto dei cilindri elettrici MP-Series MOTION-PP004
English
Profilo prodotto attuatore elettrico lineare VPAR MOTION-PP018
English
 
Cerchi documentazione tecnica?

Visita il Centro di documentazione tecnica per trovare le specifiche prodotto, le guide all’installazione, i manuali d’uso, le certificazioni del prodotto e altro ancora.

Visualizzate le pubblicazioni tecniche e le certificazioni dei cilindri elettrici VP-Series Visualizzate le pubblicazioni tecniche e le certificazioni dei cilindri elettrici MP-Series

Certificazioni

UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE
  • Omologazione cUL Listed
  • Omologazione UL Listed

Related Products

Studio 5000 Logix Designer
man on computer
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® is an intuitive programming environment that allows users to work collaboratively to design and maintain their systems.

Get Started
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Mot... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Soluzioni lineari Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Attuatori lineari Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Attuatori lineari Kinetix VPAR e MPAR Chevron RightChevron Right