Loading
Prodotto hardware Allen-Bradley

Cilindri elettrici per uso gravoso MP-Series

  • I cilindri elettrici per uso gravoso Allen-Bradley serie MP-Series™ MPAI sono attuatori ad alta potenza, compatti e leggeri, che costituiscono un’alternativa vantaggiosa ed economica alle soluzioni idrauliche.
I cilindri elettrici per uso gravoso Allen-Bradley serie MP-Series™ MPAI sono attuatori ad alta potenza, compatti e leggeri, che costituiscono un’alternativa vantaggiosa ed economica alle soluzioni idrauliche.

I cilindri elettrici per uso gravoso MP-Series™ serie MPAI sono attuatori ad alta potenza, compatti e leggeri, che costituiscono un’alternativa vantaggiosa ed economica alle soluzioni idrauliche. I nostri cilindri elettrici, già pronti da installare, sono efficienti nei consumi e contribuiscono ad aumentare la flessibilità della macchina, permettendo anche il posizionamento preciso in più punti.

Contatta un distributore Trova un ufficio commerciale
SupportSupport
Richiedete assistenza
DistributorDistributor
Trova un partner di prodotto
Cilindri elettrici per uso gravoso MP-Series
  • Panoramica
  • Selezione prodotti
  • Software
  • Documentazione

Panoramica

  • Completamente assemblato e pronto per il montaggio
  • Funziona senza necessità di interruttori di zero o di fine corsa esterni
  • Non richiede tubazioni, valvole o alimentazione di aria o olio
  • Controllo flessibile (a differenza dei cilindri di potenza a fluidi)
  • Opzioni per l'industria alimentare disponibili
    • Rivestimento duraturo di resina epossidica bianca e dispositivi di fissaggio inossidabili resistenti alla corrosione
    • Ampiezza di azionamento fino a 450 mm, accelerazione fino a 550 mm/s e ripetibilità di posizionamento di ± 0,02 mm
    • Attuatori per bielle in acciaio inossidabile con guarnizioni Viton®
  • Supporto per configurazione completa e programmazione attraverso il software RSLogix™ 5000 (versione 20 o precedente) e il software UltraWARE
  • Semplice dimensionamento e stima della vita utile grazie al software Motion Analyzer
  • Sono disponibili i file dei modelli solidi 3D per semplificare le fasi di progettazione meccanica ed elettrica
  • Disponibile con o senza freni statici da 24 V DC

Le tipiche applicazioni per i cilindri elettrici per uso gravoso MP-Series™ includono:

  • Movimentazione
  • Riempimento volumetrico e controllo di processo
  • Fabbricazione
  • Componenti per spinta, leva, estrazione, pressione o morsa
  • Imballaggio
  • Assemblaggio elettronico
  • Sistemi di inserimento
  • Macchine di controllo e di prova

Selezione prodotti

BETA La nostra selezione prodotti sta per essere aggiornata! Prova qualcosa di nuovo.
BETA
SearchSearch
Usa il nostro strumento di configurazione per personalizzare un prodotto:
LANCIA L’ASSISTENTE DI CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO
Loading

No products found for .

Suggerimenti di ricerca:

  • Prova a cercare diversi numeri di catalogo, nomi di prodotti o parole chiave generali
  • Controllate la ricerca per eventuali errori ortografici
Catalog Number Descrizione Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
di Results
di
Usa il nostro strumento di configurazione per personalizzare un prodotto:
LANCIA L’ASSISTENTE DI CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO
FlagFlag

Documentazione

Resource Publication Number Language
Brochure Integrated Architecture IA-BR005
Profilo prodotto dei cilindri elettrici MP e TL-Serie MOTION-PP004
English
 
Cerchi documentazione tecnica?

Visita il Centro di documentazione tecnica per trovare le specifiche prodotto, le guide all’installazione, i manuali d’uso, le certificazioni del prodotto e altro ancora.

Visualizzate le pubblicazioni tecniche e le certificazioni dei cilindri elettrici per usi gravosi MP-Series

Certificazioni

Marchio CE per tutte le direttive applicabili


Related Products

Studio 5000 Logix Designer
man on computer
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® is an intuitive programming environment that allows users to work collaboratively to design and maintain their systems.

Get Started
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Mot... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Soluzioni lineari Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Attuatori lineari Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Attuatori lineari Kinetix MPAI Chevron RightChevron Right