Loading
Prodotto hardware Allen-Bradley

Propulsori lineari integrati

  • Gli attuatori lineari integrati Allen-Bradley serie LDAT forniscono controllo assi lineare con cuscinetto ad alta velocità immediato nonché funzionalità di spinta, trazione e trasporto di carico.
Gli attuatori lineari integrati Allen-Bradley serie LDAT forniscono controllo assi lineare con cuscinetto ad alta velocità immediato nonché funzionalità di spinta, trazione e trasporto di carico.

I Propulsori lineari integrati serie LDAT forniscono controllo assi lineare con cuscinetto ad alta velocità immediato nonché funzionalità di spinta, trazione e trasporto di carico. Sono attuatori lineari affidabili che combinano livelli elevati di velocità e accelerazione, forze di spinta di picco e tecnologia Direct Drive per massimizzare prestazioni e affidabilità.

Contatta un distributore Trova un ufficio commerciale
SupportSupport
Richiedete assistenza
DistributorDistributor
Trova un partner di prodotto
Propulsori lineari integrati LDAT
  • Panoramica
  • Selezione prodotti
  • Software
  • Documentazione

Panoramica

  • Elevata velocità (a 5 m/s) e accelerazione (5 g standard, superiore con analisi)
  • Tecnologia Direct Drive che elimina gli elementi di usura associati alla conversione del controllo assi da rotativo a lineare
  • Cuscinetti lineari integrati per trasportare un carico senza dover montare e allineare cuscinetti esterni
  • Soluzione preconfigurata per ridurre il tempo dedicato a messa a punto, progettazione e documentazione
  • Più metodi e superfici di montaggio

Di seguito sono riportate le applicazioni classiche per gli attuatori lineari integrati:

  • Cartonaggio
  • Imballaggio custodie carico finale
  • Imballaggio custodie carico superiore
  • Riempimento rapido
  • Imbustatura orizzontale
  • Convogliatori di controllo assi
  • Lavorazione canaline e custodie
  • Alimentazioni ingresso/uscita

Selezione prodotti

BETA La nostra selezione prodotti sta per essere aggiornata! Prova qualcosa di nuovo.
BETA
SearchSearch
Usa il nostro strumento di configurazione per personalizzare un prodotto:
LANCIA L’ASSISTENTE DI CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO
Loading

No products found for .

Suggerimenti di ricerca:

  • Prova a cercare diversi numeri di catalogo, nomi di prodotti o parole chiave generali
  • Controllate la ricerca per eventuali errori ortografici
Catalog Number Descrizione Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
di Results
di
Usa il nostro strumento di configurazione per personalizzare un prodotto:
LANCIA L’ASSISTENTE DI CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO
FlagFlag

Documentazione

Resource Publication Number Language
Profilo prodotto dei propulsori lineari integrati LDAT-PP001
 
Cerchi documentazione tecnica?

Visita il Centro di documentazione tecnica per trovare le specifiche prodotto, le guide all’installazione, i manuali d’uso, le certificazioni del prodotto e altro ancora.

Visualizzate le pubblicazioni tecniche e le certificazioni degli attuatori lineari integrati

Certificazioni

UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE
  • UL

Software

Studio 5000 Logix Designer
man on computer
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® is an intuitive programming environment that allows users to work collaboratively to design and maintain their systems.

Get Started
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Mot... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Soluzioni lineari Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Attuatori lineari Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Attuatori lineari Kinetix LDAT Chevron RightChevron Right