Loading

Monitoraggio dell’energia

Monitoraggio dell’energia
  • PowerMonitor 5000
  • PowerMonitor 1000
  • PowerMonitor 500
  • Trasformatori di corrente
  • Monitor di tensione i-Sense

I nostri prodotti di monitoraggio dei consumi energetici forniscono informazioni dettagliate sulla quantità di energia utilizzata, sui carichi più elevati, sui picchi di utilizzo di energia elettrica, sui costi e sulla qualità dell'energia utilizzata. Utilizzare questi prodotti hardware e software di monitoraggio dei consumi energetici permette di migliorare la produttività e la durata delle macchine, ridurre l’uso di energia e i relativi costi e aumentare i profitti della società.


Main Image

PowerMonitor 5000 serie 1426

PowerMonitor™ 5000 serie 1426 rappresenta la nuova generazione di prodotti di fascia alta per la misurazione della qualità dell’alimentazione. Basato sulle funzionalità chiave di misurazione dell’alimentazione e dell’energia, PowerMonitor 5000 consente di portare il monitoraggio dell’energia a un livello superiore.

Dettagli prodotti

Main Image

PowerMonitor 1000 serie 1408

PowerMonitor™ 1000 serie 1408 è un misuratore di potenza compatto per la profilazione del carico, l’allocazione dei costi o il controllo energetico. Si integra con i sistemi di monitoraggio dei consumi energetici esistenti per fornire la misurazione ripartita. I PLC (PLC-5®, SLC®, famiglia ControlLogix®) comunicano facilmente con PowerMonitor™ 1000 per utilizzare i dati energetici nei sistemi di controllo.

Dettagli prodotti

Main Image

PowerMonitor 500 serie 1420

PowerMonitor™ 500 serie 1420 dispone di un display a cristalli liquidi su dispositivo in un ingombro compatto che garantisce visibilità immediata dei consumi energetici. Il monitor è una soluzione economica per la misurazione ripartita e fornisce dati critici per consentire all’utente di prendere decisioni in fase di processo, ridurre i consumi energetici e aumentare i profitti dell’azienda. 

Dettagli prodotti

Main Image

Trasformatori di corrente 1411

I trasformatori di corrente (CT) serie 1411 sono trasformatori a bassa tensione per diversi dispositivi e applicazioni di misurazione della potenza, inclusi relè protettivi, dispositivi analogici, trasduttori e prodotti PowerMonitor™.

Dettagli prodotti

Main Image

Monitor di tensione i-Sense 1608

I monitor di tensione i-Sense® serie 1608 trasmettono dati evento sulla qualità dell’alimentazione di ingresso ai server i-Grid® tramite una connessione ethernet o modem. I dati evento vengono collegati, analizzati e inviati agli utenti sotto forma di notifiche evento. È possibile visualizzare i dati evento e i report in qualsiasi momento e ovunque utilizzando un telefono cellulare o un computer con una connessione Internet.

Dettagli prodotti
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Monitoraggio dell’energia Chevron RightChevron Right