I morsetti a vite Pico (M8) serie 871A sono dispositivi passivi da utilizzare con i cavi grezzi. Disponibili nelle versioni maschio e femmina, questi modelli a 4 e 5 pin contengono morsetti a vite o connettori a perforazione di isolante (IDC, Insulation Displacement Connector) che conferiscono rapidità e facilità di assemblaggio ai cavi personalizzati presenti nell'impianto. Possono essere impiegati con vari diametri di cavo.
Risorse/Collegamenti rapidi
Panoramica
- Installazione sul campo senza strumenti manuali
- Assiali, maschio o femmina
- Permette una semplice modifica delle installazioni di cavi esistenti
- Tecnologia a perforazione di isolante per un'installazione affidabile e sicura
Specifiche
Certificazioni
-
Certificazione CSA
-
Riconosciuto UL
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure su connettività e cavi di rete | CONEC-BR001 | |
Dati tecnici dei cavi precablati e degli elementi collegabili sul campo | 889-TD002 |