I cavi precablati e i cavi adattatori mini-plus serie 889N offrono connessioni sicure per dispositivi che utilizzano fino a 12 pin. I connettori pressofusi in polivinilcloride (PVC) possono essere assiali o ad angolo retto e sono fisicamente codificati per evitare incidenti di cablaggio.
Risorse/Collegamenti rapidi
Panoramica
- Include cavi STOOW 16 AWG per uso gravoso
- Fornisce la guaina in cloruro di polivinile (PVC) gialla ad alta visibilità resistente all'olio e alle sostanze chimiche
- Offre una struttura del corpo stampata in un unico pezzo
Specifiche
Certificazioni
-
Certificazione CSA
-
Riconosciuto UL
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure su connettività e cavi di rete | CONEC-BR001 | |
Dati tecnici dei cavi precablati e degli elementi collegabili sul campo | 889-TD002 |