Le prese a pannello Micro CC (M12) serie 888 sono connettori pressofusi ideali da usare all'interno di custodie o per realizzare configurazioni di cablaggio specifiche. La struttura modulare permette il montaggio a pannello, consente di mantenere i componenti ordinati e organizzati e permette di effettuare le sostituzioni con facilità in aree in cui i cavi vengono danneggiati o sostituiti frequentemente.
Risorse/Collegamenti rapidi
Panoramica
- Include conduttore di 12 pollici standard (lunghezze aggiuntive disponibili)
- Verso di connessione singolo
- Include vaschetta in alluminio anodizzato
- Include conduttori AWG 22
- Include prese passanti femmina e maschio
- Offre la configurazione a 3, 4, 5 o 8 pin
- Offre filettature di montaggio M14 o PG 9 da 1/4 o 1/2 pollice
- Offre prese a montaggio posteriore disponibili nella configurazione a 3, 4 e 5 pin
- Include la codifica a colori I.E.C.
Specifiche
Certificazioni
-
Certificazione CSA
-
Riconosciuto UL
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure su connettività e cavi di rete | CONEC-BR001 | |
Dati tecnici dei cavi precablati e degli elementi collegabili sul campo | 889-TD002 |