Le prese a pannello micro CA serie 888 sono progettate per l'installazione passante o a pannello. Sono disponibili in versioni a doppio verso di connessione a 3, 4 e 5 pin, maschio o femmina, con filettature NPT o M14x1 da 1/2 pollice che agevolano la connessione alle spine di innesto a sgancio rapido.
Risorse/Collegamenti rapidi
Panoramica
- Include prese passanti femmina e maschio
- Include conduttori standard 22 AWG
- Include vaschetta in alluminio anodizzato
- Fornisce codice colore standard nel settore automobilistico degli USA
- Offre la configurazione a 3, 4, 5 o 6 pin
- Fornisce filettature 14 NPT da 1/2 pollice o 18 NPT da 1/4 pollice
Specifiche
Certificazioni
-
Certificazione CSA
-
Riconosciuto UL
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure su connettività e cavi di rete | CONEC-BR001 | |
Dati tecnici dei cavi precablati e degli elementi collegabili sul campo | 889-TD002 |