I cavi precablati Micro CA serie 889 offrono connessioni sicure per i sensori di prossimità, gli interruttori di finecorsa, i sensori fotoelettrici e altri dispositivi di campo. I cavi possono essere 22 AWG o 18 AWG, schermati o non schermati con connettori assiali o ad angolo retto. Per le applicazioni che comprendono macchine in movimento, sono inoltre disponibili gli speciali cavi a spirale.
Panoramica
- 18 o 22 AWG, PVC, 18 AWG, ToughWeld™, 20 AWG, cavi a spirale, PVC
- Fornisce la guaina in cloruro di polivinile (PVC) gialla ad alta visibilità resistente all'olio e alle sostanze chimiche
- Fornisce l'involucro di rinforzo per uso gravoso utilizzato come schermo di messa a terra che riduce il disturbo
- Include i dadi di accoppiamento di arresto che oppongono resistenza alle vibrazioni
Specifiche
Certificazioni
- Certificazione CSA
- Riconosciuto UL
- Conformità UL 2238
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure su connettività e cavi di rete | CONEC-BR001 | |
Certificazione UL2238 per il profilo prodotto dei cavi precablati e dei cavi adattatore | 889-PP003 | |
Dati tecnici dei cavi precablati e degli elementi collegabili sul campo | 889-TD002 |