Loading

Digital Thread

Liberiamo il vostro potenziale digitale

I primi ad adottare la metodologia Digital Thread stanno registrando un'aumento notevole della produttività e dell'innovazione. Come? L'utilizzo del Digital Thread consente un flusso di dati senza soluzione di continuità in tutta l'organizzazione, assicurando miglioramenti e benefici per tutta la struttura. Immaginate di collaborare in tempo reale con tutta la supply-chain, di convalidare virtualmente nuove linee e processi, di semplificare l'analisi dei dati e di aumentare la flessibilità produttiva. Smettete di immaginare e fate del Digital Thread la vostra nuova realtà.

Le potenzialità della trasformazione digitale sono evidenti

50%
Riduzione dei fermi macchina non pianificati
97%
Minori difetti in fase di aumento della produzione
40%
Riduzione dei costi di manutenzione
90%
Miglioramento della qualità fin dall’inizio

Raggiungete il vostro potenziale con Digital Thread

Accelerare l’innovazione

Nella produzione, il successo è da sempre strettamente collegato alla capacità di introdurre innovazioni in tempi rapidissimi. E se fosse possibile unire ogni parte e acquisirne dati a livello globale, condividendoli con tutti coloro che sono connessi tramite cloud e collaborando sin dall’inizio e in modo frequente nel processo di progettazione?

Ridurre il time-to-quality
Ottimizzate i processi di produzione in un ambiente virtuale prima di investire nel mondo reale. Fornite ai tecnici gli strumenti per simulare ogni aspetto della produzione e mettere in servizio le macchine digitalmente senza alcun bisogno di accedere alle singole parti delle macchine.

Accelerare il time-to-market
Eliminate le dipendenze riunendo tutte le parti interessate in tempo reale sin dall’inizio. Lanciate la progettazione di prodotti e delle macchine, e l’ingegnerizzazione della produzione simultaneamente, per ridurre i tempi e valutare la fattibilità del progetto.

Chevron DownChevron Down

Ottimizzare la produttività della forza lavoro

Con il 58% della forza lavoro che si avvicina alla pensione e i processi che diventano sempre più complessi, è tempo di potenziare la vostra forza lavoro in rapido cambiamento.

Acquisire le competenze dei migliori operatori
Aumentate le competenze produttiva della forza lavoro con la realtà aumentata. Gli operatori esperti possono migliorare le procedure operative standard documentando e condividendo rapidamente i propri standard di eccellenza con l’azienda.

Accelerare il tempo di rampa dei dipendenti
Fornite alla vostra forza lavoro gli strumenti per raggiungere il proprio potenziale con corsi di formazione ad alta fedeltà e istruzione sul posto di lavoro. Grazie all’accesso a direttive a mani libere e passo-passo, il nuovo personale è in grado di fornire una risoluzione al primo intervento durante il primo giorno in produzione.

Chevron DownChevron Down

Ottimizzare le operazioni

La chiave per ottimizzare le operazioni è connettere l’impianto al contenuto digitale creato da altre funzioni aziendali. Attraverso l’automatizzazione della convergenza OT/IT potete ridurre gli sforzi dei progetti della scienza dei dati del 70%.

Automatizzare la convergenza IT/OT
Estrapolate informazioni significative attraverso un modello informativo ottimizzato per Digital Thread. Il nostro Modello informativo comune riduce drasticamente lo sforzo necessario per le analisi industriali creando il contesto dei dati OT alla fonte.

Abilitare la produzione lights-out (a luci spente)
Aumentate la flessibilità e l’agilità in produzione eliminando l’attrito tra i sistemi aziendali. Scaricate ed eseguite gli ordini, presso qualsiasi impianto o linea in tutto il mondo, senza l’intervento umano.

Automatizzare i flussi di lavoro
Rimanere al passo con la domanda solitamente richiede coordinazione tra vari sistemi. Automatizzate questi flussi di lavoro per orchestrare la produzione e quindi allocare le risorse in tutte le vostre operazioni e nella vostra catena logistica.

Una giornata nella vita di un ordine di produzione
Impiegata che inserisce i dati utilizzando un tablet mentre osserva un impianto
Video
Una giornata nella vita di un ordine di produzione

FactoryTalk InnovationSuite offre la tecnologia necessaria per essere più agili, realizzare nuovi prodotti più velocemente e differenziarsi dalla concorrenza.

Guardare il video

Collaborare con Rockwell Automation

Certificato
Profonda domain expertise in tutti i settori.
Schema gerarchico
Pre-integrazione con l’ecosistema partner leader.
Una mano che tiene un foglio con un segno di spunta
Servizi di consulenza e consegna completi.
Programma workshop qualitativo
Scarica brochure
Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.

Contattaci

Consigliati per voi

Loading
Una guida pratica per la trasformazione digitale
Main Image
Webinar
Una guida pratica per la trasformazione digitale

La trasformazione digitale è più della semplice adozione di tecnologia. Partecipate al nostro webinar per ricevere la guida di esperti e migliorare le vostre operazioni.

Accedi
Rappresentazioni digitali: una roadmap per il miglioramento
Main Image
Blog
Rappresentazioni digitali: una roadmap per il miglioramento

Digital twin e digital thread creano una base virtuale per la sperimentazione e il miglioramento in The Connected Enterprise®.

Leggete ora
Trasformare le operazioni con FactoryTalk InnovationSuite, con tecnologia PTC
Main Image
Panoramica
Trasformare le operazioni con FactoryTalk InnovationSuite, con tecnologia PTC

Acquisite più valore in modo esponenziale, più veloce e con la flessibilità necessaria per trasformare le vostre operazioni con InnovationSuite.

Guardare il video
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Funzionalità Chevron RightChevron Right