La gamme OneGear™ est la nouvelle génération de commandes de moteurs moyenne tension spécialement conçue en conformité avec un grand nombre de normes internationales. Les produits OneGear offrent de meilleures options de centre de commande de moteurs et d'armoire système d'alimentation pour des applications à pleine tension et à tension statique réduite, tout en prenant en charge des tensions de fonctionnement jusqu'à 15 kV.
Présentation
- Fournit une technologie de commutation à contacteur sous vide et disjoncteur
- Inclut un équipement de distribution et de commande de classe 1 à 15 kV
- Fournit une construction compartimentée
- Inclut une armoire résistante aux arcs en option
Informations supplémentaires
Découvrez comment les informations issues de notre gamme de Commande intelligente de moteur peuvent vous aider à prendre des décisions d'exploitation plus judicieuses, à améliorer les performances du système et à gagner en efficacité du point de vue de l'exploitation.
Caractéristiques
Homologations
- CEI 62271-200 (anciennement CEI60298), CEI 62271-1 (anciennement CEI60694) et CEI 60470
- EN 61000, EN 60204-11, GB 3906 (Chine) — en instance
- GOST 14693-90 (Russie) — en instance
- NBR 6979 et 10478 (Brésil) — en instance
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Fiche produit des démarreurs OneGear SMC Flex | 7760-PP001 | |
Caractéristiques des démarreurs de moteurs SMC-50 moyenne tension OneGear (10...15 kV) | 7760F-TD001 | |
Caractéristiques des composants OEM SMC moyenne tension (10...15 kV) | 7703-TD001 | |
Notice d'installation des démarreurs de moteur SMC-50 moyenne tension OneGear (10...15 kV) | 7760F-IN001 | |
Manuel utilisateur des démarreurs de moteur SMC-50 moyenne tension OneGear (10...15 kV) | 7760F-UM001 |