Nos panneaux de commande de pompe NEMA incluent une protection de circuit moteur actionnant un protecteur de circuit moteur ou un sectionneur à lames visibles. Vous pouvez les personnaliser avec différents types de démarreurs pour des applications spécifiques et avec des accessoires pour obtenir un retour de commande et de diagnostic.
Présentation
- Offre des coffrets métalliques peints de type 3R étroits ou dotés d'un espace supplémentaire
- Inclut des tailles de démarreur NEMA allant de 1 à 6 (les tailles 7 et 8 sont disponibles via MIC)
- Inclut une norme pour l'entrée des fils d'alimentation
- Propose des relais eutectiques et électroniques de protection moteur en option
- Inclut des modifications montées en usine
- Offre des accessoires installés sur site
Informations supplémentaires
- Améliorations des panneaux de commande industriels — nous proposons un vaste choix de composants, des démarreurs de moteur sous boîtier standard à haute disponibilité aux panneaux de commande industriels entièrement personnalisés. Regardez la vidéo de Jeff Kilburn, de Rockwell Automation, qui présente les toutes dernières améliorations, telles que le câblage encliquetable, ou encore des solutions personnalisées, pour répondre aux défis spécifiques des OEM et des clients finaux.
- Nos solutions d’automatisation et de commande industrielles vous aident à créer le système d'automatisation industrielle le plus efficace pour répondre à vos besoins.
Caractéristiques
Homologations
Séries 1232, 1232X, 1233, 1233X
- Listé cULus – N° de fichier E125316, guides n° NKJH, NKJH7
Séries 1232V, 1233V
- Listé cULus – N° de fichier E54866, guide n° NITW
Conformité aux normes
- CSA C22.2 : n° 14
- UL 508 (séries 1232, 1232V, 1232X uniquement)
- UL 508A (séries 1233, 1233V, 1233X uniquement)
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Fiche produit du démarreur NEMA sous boîtier, du démarreur progressif et des panneaux de commande de pompe des solutions de variateurs | 500-PP012 | |
Caractéristiques des démarreurs et contacteurs en boîtier de la gamme NEMA Bulletin 300 | 300-TD004 | |
Caractéristiques techniques nominales des relais thermiques en alliage eutectique, Série 592 | 592-TD009 | |
Caractéristiques techniques nominales des éléments chauffants, Série 592 | 592-TD010 | |
Caractéristiques techniques des panneaux de pompe, Séries 1232 et 1233 | 1232-TD001 | |
Données techniques de la maintenance préventive des composants industriels, des coffrets et caractéristiques techniques nominales des contacts | IC-TD002 |