Nos démarreurs combinés NEMA incluent des modes de fonctionnement à pleine tension, inverseur et à deux vitesses. Ces démarreurs sont à bride, ils incluent une commande de 30,5 mm et des dispositifs d'affichage, et ils sont disponibles jusqu'à 510 CV (810 A).
Présentation
- Inclut des tailles NEMA allant de 0 à 6
- Homologué pour applications en intérieur et en extérieur
- Inclut un boîtier en métal NEMA type 1, 3R, 4/12, 4X
- Réparable sur site
- Câblage encliquetable permettant un câblage plus simple et plus rapide des composants dans le boîtier
Sectionneur avec lame visible (506, 512, 306, 312) et avec disjoncteurs à boîtier moulé (507, 513, 307, 313)
- Offre une protection contre les courts-circuits jusqu'à 100 kA avec des fusibles, et 65 kA à 480 V avec un disjoncteur
- Offre une conception robuste
- Offre des démarreurs en acier inoxydable dotés d'un boîtier moulé homologué pour les environnements dangereux liés au gaz ou à la poussière
Démarreurs combinés NEMA 300 (306, 307, 312, 313)
- Inclut un boîtier plus compact disponible pour certaines tailles
- Inclut un grand nombre de bobines c.a./c.c. électroniques universelles
- Assure une consommation électrique réduite
- Fournit des bornes avec protection contre les contacts accidentels IP20
- Fonctionne avec les relais de protection statiques E100 et les relais de protection statiques E300 avec communication
Caractéristiques
Homologations
Séries 507 et 513
- Listé cULus – N° de fichier E125316, guides n° NKJH, NKJH7
Série 513H
- Listé UL : n° de fichier E125316, n° de guide NKJH
- CSA : n° de fichier LR1234
Série 513M
- Homologué cULus - n° de fichier E125316 ; guide n° NKJH
Série 513V
- Listé cULus – N° de fichier E54866, guide n° NITW
Série 523
- Homologué cULus : N° de fichier E3125, guides n° NLDX, NLDX7
Environnements dangereux
Séries 507 et 513
- Listé cULus - n° de fichier E138817 ; guides n° NOTH, NOTH7
Séries 513, 513H
- American Bureau of Shipping
Série 513H
- Listé UL : n° de fichier E138817, n° de guide NOTH
- CSA : n° de fichier LR1234
Série 506
- Homologué cULus : N° de fichier E3125, guides n° NLDX, NLDX7
Série 512H
- CSA : n° de fichier LR1234
Série 512V
- Listé cULus – N° de fichier E54866, guide n° NITW
Versions à fusible
Séries 512, 512M, 522
- Listé cULus : n° de fichier E125316, Guides n° NKJH, NKJH7
Série 512H
-
Listé UL : n° de fichier E125316, n° de guide NKJH
Versions sans fusible
Séries 512, 512M, 522
- Homologué cULus : N° de fichier E3125, guides n° NLDX, NLDX7
Séries 512, 512H, 512M
- American Bureau of Shipping
Série 512H
- Listé UL : n° de fichier E3125, n° de guide NLDX
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Fiche produit des démarreurs compacts sous boîtier et ouverts NEMA | 500-PP013 | |
Fiche produit des démarreurs NEMA pour environnement dangereux | 500-PP003 | |
Guide de sélection des démarreurs sous boîtier avec câblage encliquetable | CMPNTS-SG001 | |
Données techniques de la maintenance préventive des composants industriels, des coffrets et caractéristiques techniques nominales des contacts | IC-TD002 | |
Caractéristiques techniques du disjoncteur de protection moteur et du protecteur de circuit moteur | 140-TD005 | |
Caractéristiques techniques des relais de protection E100 | 193-TD013 | |
Caractéristiques des contacteurs, démarreurs et panneaux de pompe NEMA | 500-TD014 | |
Caractéristiques techniques nominales des relais thermiques en alliage eutectique | 592-TD009 | |
Caractéristiques techniques nominales des éléments chauffants | 592-TD010 | |
Caractéristiques techniques du mécanisme du sectionneur et du disjoncteur | 1494-TD001 | |
Centre de configuration régional Canada | CMPNTS-QR002 | |
Centre de configuration régional Ouest | CMPNTS-QR003 | |
Centre de configuration régional Centre | CMPNTS-QR004 |