Notre gamme de contacteurs Série 100-C offre une conception hautes performances permettant une économie d’espace avec les contacteurs de 9 à 97 A. Ces contacteurs à faible consommation électrique sont conçus pour commander des moteurs et d’autres charges.
Présentation
- Conforme aux exigences des normes CEI, UL et CSA
- Offre des accessoires communs pour toutes les tailles de contacteur
- Inclut des raccordements de bobine réversibles (côté alimentation ou charge)
- Fournit une protection contre les contacts accidentels IP2X
- Conforme à la norme RoHs
- Inclut la suppression des parasites incorporée avec bobines c.c.
- Fournit des contacts auxiliaires en montage latéral et frontal
- Inclut des modules de temporisation pneumatiques et électroniques
- Inclut des modules de commande à encombrement réduit montés sur bobine
- Fournit des raccordements de bobine réversibles (côté alimentation ou charge)
Comparaison des produits |
Série 100-K
|
Série 100-C
|
Série 100-E
|
Largeur de la ligne | 5 à 12 A | 9 à 97 A | 9 à 2 650 A |
Réduire les besoins en alimentation secteur : réduction de la VA d’appel jusqu’à 68 % et de la VA de maintien de plus de 75 % par rapport aux bobines standard non électroniques | X | ||
Sélection simplifiée grâce à un grand nombre de bobines c.a./c.c. électroniques | X | ||
Versions de sécurité disponibles | X | X | |
Mêmes dimensions pour c.a. et c.c. | X | 12 et 24 V c.c. | X |
Circuit d’antiparasitage intégré | Optionnel | Bobines c.c. | Bobines c.c. et c.a. |
Raccordements de bobine réversibles (côté alimentation ou charge) | X | Aucun démontage nécessaire | |
Interface API intégrée en option, sans relais d’interface | X | ||
Fournit des contacts auxiliaires en montage latéral et frontal | X | X | |
Dispositif auxiliaire optionnel à montage frontal avec raccordements de bobines pour faciliter le câblage des démarreurs à trois composants | X | ||
Modules de temporisation pneumatiques et électroniques en option (9 à 97 A) | X | X | |
Compatible avec les relais électroniques de protection de moteur | X | X | |
Compatible avec les relais de protection bimétalliques | X | X |
Caractéristiques
Homologations
- Marquées CE pour toutes directives en vigueur
- Homologué cULus (fichier n° E3125, guide NLDX)
- Homologué cULus (fichier n° E3125, guide NLDX7)
- CCC
- Conviennent pour une utilisation avec les moteurs IE3 (CEI 60034-30)
Conformité aux normes
- UL 508/UL 60947-4-1
- CSA C22.2 N° 14/CAN/CSA C22.2 N° 60947-4-1
- EN/CEI 60947-4-1
- EN/CEI 60947-5-1
- Répond aux restrictions sur les matériaux de la directive RoHS de l’Union européenne 2011/65/UE
- Coordination CEI 60947 type « 2 »
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Fiche produit des contacteurs CEI | 100-PP002 | |
Caractéristiques techniques des spécifications du contacteur CEI | 100-TD013 | |
Normes, configurations et homologations nord-américaines : Présentation de la conception des circuits moteurs | IC-AT001 | |
Liste des normes UL pour les produits de commande industrielle | CMPNTS-SR002 | |
Brochure sur la commande des moteurs à haut rendement | IE3-BR001 |