Variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex 6000
Nos variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex® 6000 offrent de la flexibilité pour de nombreuses applications. Ils sont adaptés pour les nouvelles installations comme pour les rééquipements, dans les applications à couple variable comme à couple constant. Ces applications comprennent notamment les ventilateurs, les pompes et les compresseurs qui requièrent une commande de moteur à vitesse variable de 2,3 jusqu’à 11 kV. Ces variateurs sont disponibles dans de nombreuses configurations selon la tension du moteur et les exigences locales.