Les connecteurs femelles à montage sur panneau Mini-Plus série 888N sont conçues pour une installation sur cloison ou panneau. Disponibles en versions mâles ou femelles, ils ont un filetage ½ po 14 NPT et des conducteurs calibre 16 AWG à usage intensif.
Liens rapides/ressources populaires
Présentation
- Inclut des conducteurs de calibre 16
- Inclut des prises mâles et femelles pour cloison
- Offre des configurations à 3, 4, 5 ou 6 broches
- Inclut un filetage 1/2 po. 14 NPT
Caractéristiques
Homologations
-
Certifié CSA
-
Agréé UL
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Connectivité et support réseau | CONEC-BR001 | |
Caractéristiques techniques des cordons amovibles et de raccordement sur site | 889-TD002 |