Les bornes à vis mini série 871A sont des dispositifs passifs pour du câble brut. Disponibles en versions mâles et femelles, ils comportent des bornes à vis ou des connecteurs à déplacement d'isolant (IDC) pour un assemblage rapide et facile de câbles personnalisés en atelier. Ils peuvent être droits ou à angle droit et sont disponibles pour différents diamètres de câble.
Liens rapides/ressources populaires
Présentation
- Offre les modèles à 4 et 5 broches
- Prend en charge l'installation sur site
- Présente des bornes à vis pour une installation simple et sécurisée
- Permet de modifier aisément les installations de câbles existantes
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Connectivité et support réseau | CONEC-BR001 | |
Caractéristiques techniques des cordons amovibles et de raccordement sur site | 889-TD002 |