Nos boîtiers de distribution IDC Série 898 représentent un excellent moyen d'augmenter la flexibilité et de réduire les coûts. Ils abaissent vos coûts de main d'œuvre en réduisant les temps d'installation et de dépannage. Ils nécessitent moins d'espace que des fils disposés en vrac, paraissent plus propres et plus organisés et permettent le remplacement simple de câbles là où ils s'endommagent facilement.
Liens rapides/ressources populaires
Présentation
- Offre un corps en Pocan gris pour fournir une bonne résistance à l'huile et aux produits chimiques
- Inclut une connexion à déplacement d'isolant qui permet d'attacher rapidement les câbles coupés à longueur au boîtier de distribution
- Fournit un câble en PUR/PVC homologué pour être flexible sur 1 million de cycles
- Offre une version DEL pour une utilisation avec les dispositifs de terrain PP (PNP)
- Inclut un marqueur encliquetable pour l'identification du boîtier et du port qui peuvent être utilisés avec le système d'impression Fast™ Trackmarker
Caractéristiques
Homologations
- Certifié CSA
- Agréé UL
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Connectivité et support réseau | CONEC-BR001 | |
Données techniques des boîtiers de distribution | 898-TD001 |