Nos barrières immatérielles regroupent plusieurs éléments d'émission et de réception dans un même boîtier afin de créer un champ de détection au lieu d'un seul faisceau de détection. Par conséquent, ces détecteurs peuvent détecter des cibles sur une zone plus large. Les barrières sont ainsi idéales pour détecter les composants de forme étrange, les produits présentant des écartements ou des espaces ou les cibles positionnées de manière hétérogène, pour un coût d'utilisation nettement inférieur à celui occasionné par l'utilisation de plusieurs paires de capteurs.